Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Pompes à palettes séries VQ et VQH

Les pompes de série VQ et VQH Eaton sont idéales pour les besoins mobiles à haute pression et à haute vitesse. Avec une conception de cartouche intra-palette unique dans l’industrie, les pompes de série VQ et VQH se distinguent par leur durée de vie prolongée, leur efficacité volumétrique exceptionnelle et leur facilité d’entretien inégalée.

Pompes à palettes séries VQ et VQH
TECHNOLOGIE
Palette
CYLINDRÉE
18-193 cc (1,1 - 11,8 po cu)
PRESSION NOMINALE CONTINUE
Jusqu'à 241 bar (3500 psi)

Première et meilleure de l'industrie

Largement adoptées par les principaux constructeurs d'équipements mobiles du monde, les pompes à cylindrée fixe des séries VQ et VQH d'Eaton sont dotées d'une conception de cartouche intra-palette, une première dans l'industrie, qui améliore l'efficacité, la longévité et la facilité d'entretien.

Similarités des pompes VQ et VQH

  • Systèmes à 10 palettes
  • Des architectures robustes dans la même taille
  • Nombreuses options de roulements et de valves disponibles

Avantages supplémentaires de la pompe VQH

  • Boîtier robuste en fonte ductile
  • Conception améliorée du rotor pour réduire les fuites et accroître la rigidité
  • Pression plus élevée et meilleures performances

Applications

  • Chargeuses sur pneus
  • Monte-charges
  • Camion à ordures
  • Flèches télescopiques

Travaillons ensemble

Qu'il s'agisse de la conception d'un nouveau système ou de la modernisation d'une machine existante, les experts en conception et en ingénierie ainsi que les partenaires intégrateurs d'Eaton vous conseilleront et vous aideront dans la mise en œuvre de votre projet. Nous offrons des services de conception, d'analyse, de construction et de gestion de projet.
Comment acheter des produits Eaton