Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Pompes à piston série X20

Le portfolio Eaton X20 de pompes à pistons à circuit ouvert répond aux exigences des ingénieurs et opérateurs d’équipement mobile qui souhaitent disposer d’une plus grande densité de puissance. La fiabilité et la productivité de ces pompes petites et légères en font la solution idéale pour un large éventail d’applications mobiles à pression moyenne.

Pompes à piston série X20
TECHNOLOGIE
Piston axial
CYLINDRÉE
18-141 cc (1,09 - 8,6 po cu)
PRESSION NOMINALE CONTINUE
280 bar (4,060 psi)

Une productivité supérieure dans un format compact

En termes de fiabilité et de productivité, les performances des pompes compactes et légères X20 sont idéales pour une large gamme d'applications mobiles à moyenne pression.

Faible encombrement

  • L'architecture simplifiée de la pompe réduit le nombre de points de fuite et simplifie la maintenance
  • Le design compact offre une plus grande flexibilité lors de la conception du compartiment moteur
  • La puissance accrue permet d’améliorer la productivité sans consommer plus de carburant

Conçu pour une fiabilité maximale

  • Une conception simple et robuste avec un nombre de pièces restreint permet de réduire le nombre de points de fuite et de simplifier la maintenance
  • Conception inédite du piston de commande pour minimiser les frictions
  • Roulements à durée de vie prolongée
  • Clapet anti-retour entre le boîtier et l'entrée pour réduire les pics de pression et protéger l'étanchéité de l'arbre
pro-fx-configure-2-axispro-cut-out.png

Compatible avec Pro-FX

La gamme de produits compatibles avec la technologie Pro-FX d'Eaton permet aux fabricants de concevoir et de fournir des machines plus intelligentes :

  • Adaptation intelligente et dynamique à l'évolution des exigences et des conditions
  • Une optimisation des performances et maximisation de la productivité tout en améliorant la sécurité de l'opérateur.

Applications

  • Pulvérisateurs
  • Moissonneuses-batteuses
  • Moissonneuses-batteuses
  • Andaineurs
  • Épandeurs de sel
  • Grue/treuil
  • Mini-pelles
  • Dispositifs de manutention télescopique
  • Camions de pompiers
  • Épandeurs de sel
  • Systèmes d'élévation
  • Transporteurs ferroviaires
  • Chargeuses sur pneus
  • Chargeuses-pelleteuses
  • Tracteurs sur chenilles/sur pneus

Actualités :

Travaillons ensemble

Qu'il s'agisse de la conception d'un nouveau système ou de la modernisation d'une machine existante, les experts en conception et en ingénierie ainsi que les partenaires intégrateurs d'Eaton vous conseilleront et vous aideront dans la mise en œuvre de votre projet. Nous offrons des services de conception, d'analyse, de construction et de gestion de projet.
Comment acheter des produits Eaton