Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Contacteurs auxiliaires DILA

Il existe trois versions de base du contacteur auxiliaire DILA Moeller series d'Eaton : 4 contacts F ; 3 contacts F et 1 contact O ; 2 contacts F et 2 contacts O Les contacteurs peuvent être équipés de 8 contacts auxiliaires supplémentaires à montage frontal à 2 et 4 pôles. L'utilisation des relais est idéale pour les couplages et les interfaces, notamment en cas de commande de grands contacteurs par un automate programmable.

Contacteurs auxiliaires DILA
Appareils de base :
4 contacts F ; 3 contacts F et 1 contact O ; 2 contacts F et 2 contacts O

Caractéristiques principales

  • Versions DILA : 4 contacts F ; 3 contacts F et 1 contact O ; 2 contacts F et 2 contacts O
  • Possibilité d'extension jusqu'à huit contacts
  • Tous les contacts sont liés positivement

Contacteurs auxiliaires DILA

Les contacteurs auxilaires DILA et les contacteurs DILM se complètent parfaitement. Les composants du système permettent de gérer facilement un large éventail de tâches de commande.

L'efficacité énergétique est un grand sujet d'actualité

Avec Eaton, vos systèmes sont automatiquement mis en conformité avec la directive ErP de façon simple, rapide et économique, tout en réduisant considérablement vos dépenses énergétiques.

Moeller series d'Eaton — un héritage centenaire

Avec plus de 100 ans d'expérience dans le démarrage, la commande et la protection des moteurs, Moeller series vous propose une gamme de produits éprouvés qui vous aideront à utiliser l'énergie de manière plus fiable, efficace, sûre et durable.
Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858