Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Démarreurs progressifs

Démarreurs progressifs DS7

Les démarreurs progressifs sont devenus une alternative idéale aux démarreurs étoile-triangle. Les démarreurs progressifs DS7 de la gamme Moeller d'Eaton remplacent les ensembles démarreurs et permettent le démarrage progressif du moteur tout en économisant de l'énergie. Notre technologie brevetée assure le démarrage progressif des moteurs à un couple plus élevé que celui des autres solutions disponibles. Les besoins en maintenance et les coûts d'exploitation réduits sont autant d'avantages offerts par cette technologie. Disponible jusqu'à 200 A, le démarreur progressif compact DS7 est l'option idéale pour toutes les applications de pompes, ventilateurs et petites bandes transporteuses. 

Conçu pour les environnements difficiles :
Température ambiante min. de - 40 °C
Communication :
SmartWire DT - communication et câblage simplifiés
Ventilateur en option :
nombre de cycles accru

Caractéristiques principales

  •  Commande moteur progressive et asymétrique sans composants DC
  •  Niveau sonore faible et couple élevé
  • Commande de pompes sans contact dans les environnements difficiles
  •  Le démarrage progressif réduit l'usure des courroies trapézoïdales dans les applications de ventilation
  •  Facilité d'installation, même à des courants élevés
  • La connexion SmartWire-DT permet d'éliminer les erreurs de câblage.

Démarrage en douceur en toutes circonstances

Le démarreur progressif DS7, un élément constitutif du système xStart, est idéal pour les applications de pompes, ventilateurs et petites bandes transporteuses. Le DS7 remplace les ensembles étoile-triangle, en permettant un démarrage progressif des moteurs, notamment pour les bandes transporteuses et les systèmes de manutention. Le démarrage progressif permet également de réduire la charge mécanique sur l'ensemble du système. Avec des intervalles de maintenance plus espacés et des coûts de fonctionnement moindres, le démarreur progressif DS7 permet une utilisation universelle.

Démarreur progressif DS7 avec SmartWire-DT : Tout savoir en un clin d'œil.

SmartWire-DT est un système de connexion intelligent et innovant conçu pour votre armoire électrique. Il remplace le câblage de commande conventionnel de l'appareillage par une connexion enfichable apte à la communication. En interconnectant directement les périphériques à la machine, SmartWire-DT permet de transformer l’appareillage standard en dispositifs d'automatisation intelligents aptes à la communication. L’utilisateur a ainsi un contrôle direct sur tous les paramètres et bénéficie d'une transparence absolue des données. Une application équipée d'un démarreur progressif avec SmartWire-DT permet de réduire le câblage jusqu'à 85 %, prouvant ainsi l'importance d'utiliser une solution de câblage simple et économique.

Démarrage progressif avec le DS7

Durant la phase de démarrage, le démarreur progressif commande la tension d’alimentation du moteur triphasé. Ce démarrage progressif permet de répondre aux exigences des clients en matière d'augmentation du couple sans à-coups et de réduction ciblée du courant pendant la phase de démarrage. Le principe spécial de démarrage par commande asymétrique (breveté par Eaton) pour les démarrages en douceur évite l’apparition de courants continus habituellement générés avec un démarreur progressif commandé en biphasé. La formation d’un champ tournant elliptique, qui entraîne une accélération irrégulière du moteur et l’allongement inutile des temps de rampe d’accélération, est ainsi évitée.
Spécifications

Mettre en évidence les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les champs vides
Liens de téléchargement
X
Download Close

Vous avez besoin d’un support produit?

Assistance de la part d’Eaton

Contact us

+359884477015