Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Démarreur progressif S811+

Le S811+ de la gamme Moeller d'Eaton est l'un des démarreurs progressifs les plus petits et les plus compacts au monde. Les appareils sont disponibles en cinq tailles, avec des courants assignés de 37 à 850 A et des tensions réseau de 200 à 690 V. Grâce au système de commande triphasé, au bypass interne et aux fonctions étendues de surveillance et de protection, le S811+ assure des démarrages progressifs et un service ininterrompu, même dans des applications avec des couples de charge élevés. Son unité de commande avec affichage numérique permet l’accès à des fonctions avancées dans les applications plus exigeantes. L'algorithme spécial de commande de la pompe avec rampe d'arrêt progressif permet d'éviter avec efficacité les risques de coups de bélier lors de l'arrêt d'une pompe. De plus, il peut être configuré en triangle ou en étoile. Comme le S811+ ne doit gérer qu'environ 58 % du courant assigné du moteur, il est possible d'utiliser un dispositif aux dimensions bien inférieures à celles autrement requises.

Démarreur progressif S811+
Ecombrement réduit
Design compact et couplage en triangle
Dispositifs de communication intégrés :
Modbus RTU intégré
Service ininterrompu et sécurisé
Fonctionnalités de surveillance et de protection avancées

Caractéristiques principales

  •  Une conception compacte, peu encombrante et économique
  •  Avec un démarrage et un arrêt progressifs, le S811+ prolonge la durée de vie mécanique de votre application et réduit les coûts de maintenance des courroies trapézoïdales et des entraînements.
  •  Diminution des courants d'appel et des charges de pointe
  •  Fonctionnalités de surveillance avancées
  • Protection contre les surcharges

Démarrage en douceur en toutes circonstances

Le démarreur progressif S811+ offre un large éventail d'options d'application. Il peut notamment être utilisé pour des applications de pompes, de compresseurs et de ventilateurs. Par ailleurs, le démarreur progressif S811+ constitue également la solution idéale pour garantir le fonctionnement optimal des entraînements utilisés pour les convoyeurs à courroie, les mélangeurs, les moulins ou les scies circulaires et à bande. Grâce à sa taille compacte, il est possible de réaliser des économies d'espace et de coûts et ainsi d'installer un nombre plus important de convertisseurs au sein des armoires. Les fonctionnalités de démarrage et d'arrêt progressif de ces dispositifs permettent de prolonger la durée de vie mécanique de l'ensemble du système.

DIM - module d'interface de commande

Le module d’interface de commande DIM vient renforcer les fonctionnalités du S811+. Cette console de paramétrage est équipée d'un afficheur LCD rétro-éclairé muni de touches intuitives. Les touches de fonction intégrées facilitent grandement le paramétrage du système. Muni d’un afficheur destiné à la lecture des données et aux messages d'erreur, le module DIM assure des fonctions de diagnostic et de surveillance.

Coups de bélier

L'algorithme spécial de pompe du démarreur progressif S811+ offre une protection contre les coups de bélier, un phénomène de surpression se produisant généralement lors de l'arrêt d'une pompe. L'algorithme détecte l'état de la pompe, obligeant le démarreur progressif à suivre une caractéristique non linéaire particulière pour éviter les coups de bélier. Cette technologie diffère de celle d'un démarreur progressif avec une fonction de rampe normale et offre donc une protection plus efficace pour les applications telles que les pompes. La courbe noire du diagramme montre comment l'arrêt de la pompe est réalisé avec le S811+, par rapport à un démarreur en ligne direct avec un contacteur et un démarreur progressif classique.
Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858