Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Convertisseurs de fréquence SVX9000

Grâce à sa conception robuste, le SVX9000 est un dispositif polyvalent pour toutes les applications standard. Il constitue donc la solution idéale tant pour les applications simples que complexes ainsi que pour toutes les machines standard, le bâtiment et les applications industrielles. Grâce à ses paramètres flexibles, le SVX9000 peut s'adapter aux besoins spécifiques des clients, ce qui le rend adapté à pratiquement toutes les tâches de commande avec moteurs à induction. Les applications avec plusieurs moteurs ou plusieurs pompes fonctionnant en parallèle en font partie. La conception robuste assure une protection efficace contre les perturbations de l'alimentation électrique. Par ailleurs, le système de commande et de protection efficace garantissent le fonctionnement fiable du moteur et de l'entraînement.

Convertisseurs de fréquence SVX9000
Configuration
Un seul maître ou multi-maître
Couple maximal
jusqu’à 200 %
Plage de température ambiante 
De -10°C à +50°C sans déclassement

Caractéristiques principales

  •  Extension E/S par modules enfichables (5 emplacements dont 3 librement paramétrables)
  • Interfaces de bus de terrain en option (CANopen, PROFIBUS-DP, Profinet, DeviceNet, LonWorks)
  •  Régulation PID et compensation de puissance réactive (PFC) pour 1 à 5 pompes
  •  Démarrage programmable et assistant d’application pour une configuration facile
  • Affichage multiple pour surveiller jusqu'à 3 valeurs différentes simultanément
  • Commande U/f avec augmentation de tension
  •  Commande de vecteur en boucle ouverte dynamique
  •  Unité de freinage interne disponible dans les tailles jusqu’à 9

Une utilisation polyvalente dans une large gamme d'applications

Les convertisseurs de fréquence SVX9000 conviennent aussi bien aux applications simples qu'aux applications complexes, notamment les systèmes de pompes, de ventilateurs et de convoyage. La fonction d'aide intégrée permet de simplifier la configuration du convertisseur.

Une protection optimale pour un fonctionnement fiable

Disponibles avec les degrés de protection IP21 (NEMA1) et IP54 (NEMA12), les appareils compacts sont dotés d’un filtre CEM intégré pour une sécurité accrue. Les deux modèles (150 % et 110 %) permettent une protection contre les surcharges en cas d'arrêt d'urgence, tandis que les inductances et les filtres CEM intégrés assurent une protection efficace contre les perturbations de l'alimentation électrique.

Logiciel de configuration 9000XDrive

Avec le logiciel 9000XDrive, la configuration est facile. L’utilisateur peut transférer et télécharger les paramètres des convertisseurs, mais aussi les modifier, stocker et transférer sur autant de convertisseurs qu’il souhaite. Il est également possible d'imprimer les paramètres ou de les comparer avec des valeurs prédéfinies pour connaître la configuration du convertisseur. Des fonctions définies par l'utilisateur permettent aux opérateurs de définir des valeurs de référence, de démarrer et d'arrêter le convertisseur et de surveiller les signaux ainsi que les valeurs en temps réel. Il est possible de visualiser ces valeurs sous forme graphique, ce qui simplifie le processus de configuration.

Eaton vous aidera dans tous les aspects de l'efficacité énergétique.

La directive ErP et l'automatisation accrue des machines stimulent la demande de convertisseurs de fréquence même pour les applications simples. Pour vous, que signifie la conformité à la directive ErP et comment pouvez-vous rendre vos applications plus éco-énergétiques ? Vous trouverez les réponses à ces questions ainsi qu'à beaucoup d'autres dans nos brochures et Livres Blancs ainsi que dans notre podcast faisant intervenir les experts en efficacité énergétique d'Eaton.
Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858