Le logiciel CODESYS est l'outil de programmation idéal pour les applications machine et process dans la construction de machines et l'intégration de systèmes. Il est idéal pour toutes les applications qui nécessitent une interface homme-machine ou un automate performants avec différentes connexions de bus de terrain. Le logiciel CODESYS version 2 ou 3 permet de programmer tous les automates XV/XC d'Eaton. Le logiciel associe caractéristiques techniques performantes et facilité d'utilisation. De plus, il s’agit du système de programmation de choix pour de nombreux constructeurs.
Gamme de produits | CODESYS V2 | CODESYS V3 |
XV-102-B/-D/-E… | X 1,2 | X 1,2,3 |
XV-112… | X 1,2 | X 1,2,3 |
XV-152… | X 1,2 | X 1,2,3 |
XV-3… | X 1,2 | X 1,2,3 |
XC-152... | X 1,2 | X 1,2,3 |
XC-3… | X 2,3 | |
XC-CPU202-…-XV | X 2 | X 2,3 |
XC-CPU201-…-XV | X 2 | |
XC-CPU201… | X | |
XC-CPU101… | X | |
XC-CPU121-2C256K | X | |
XN-PLC-CANOPEN | X | |
EC4P… | X | |
2 = Visualisation Web 3 = OPC-UA |
0 800 336 858