Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Contacteurs DILDC pour appareillage DC

Conçus pour durer, les contacteurs DILDC Moeller series d'Eaton destinés aux applications DC vous offrent une solution économique et rapide. Ils sont conçus pour des gammes de courant de 300 et 600 A. Les dispositifs DILDC peuvent réaliser un plus grand nombre de manoeuvres et ont donc une durée de vie plus longue que les dispositifs similaires. Les contacteurs DILDC se caractérisent donc par leur fiabilité et leur besoins en maintenance réduit, quel que soit le type de machine ou d'installation.

Contacteurs DILDC pour appareillage DC
Agréments pour le marché mondial :
UL, CSA, CCC, GL, DNV
Efficacité :
jusqu'à 150 000 manoeuvres
Plage de température 
de -40 °C à +70 °C

Caractéristiques principales

  • Avec une longévité jusqu’à 150 000 manoeuvres, les contacteurs DILDC ont une durée de vie six fois plus longue que celle des appareils comparables.
  • Faible usure des contacts grâce aux temps de commutation très courts.
  • Ces appareils se distinguent par leur facilité de commande  : soit classique, soit à partir d’un automate programmable industriel (API).
  • La durée d'ouverture et de fermeture des contacts principaux est très courte.
  • Taille compacte
  • Une large gamme de tensions d'emploi de 110 à 250 V AC et de 110 à 350 V DC
  • Facilité d’utilisation grâce à la commutation bidirectionnelle (indépendante de la polarité)

Aucune maintenance + fiabilité = rentabilité !

Avec 150 000 manoeuvres et une durée de vie six fois plus longue que celle des appareils comparables, les contacteurs DILDC se distinguent par leur fiabilité et ne nécessitent aucune maintenance pour votre machine et votre système.

Un concept homogène - Applications polyvalentes

Les contacteurs DILDC sont polyvalents et s’utilisent dans diverses applications : Énergie solaire, transport ferroviaire, marine et offshore, stockage d’énergie, industrie automobile, réseaux DC

Moeller series d'Eaton — un héritage centenaire

Avec plus de 100 ans d'expérience dans le démarrage, la commande et la protection des moteurs, Moeller series vous propose une gamme de produits éprouvés qui vous aideront à utiliser l'énergie de manière plus fiable, efficace, sûre et durable.
Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858