Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Contacteurs et démarreurs

Contacteurs DILMT

Les contacteurs DILMT d'Eaton sont une alternative à faible encombrement dans les applications de fabrication de machines Ils peuvent être intégrés dans une large gamme d'applications - de manière à la fois efficace et peu encombrante. Disponibles en quatre tailles compactes, ils couvrent la plage de courant de 7 à 95 A. Ils peuvent être utilisés pour le démarrage de moteurs jusqu'à 45 kW ou pour la commande de charges industrielles. Outre les applications non motorisées (AC-1), les contacteurs DILMT conviennent également pour la commande et la protection des machines asynchrones (AC3) si vous les associez à des relais thermiques ZBT montés sur rail. Grâce au nombre élevé de manœuvres (jusqu'à 1 500 000), les contacteurs DILMT sont un constituant fiable et efficace dans toute machine ou système.
Tailles :
Gains de place jusqu'à 40 %
Plage de courant :
De 7 à 95 A
Longévité :
1 000 000 de manœuvres

Caractéristiques principales

  • Contacts auxiliaires à montage latéral
  • Configuration flexible des contacts auxiliaires
  • Possibilité de monter par l'avant jusqu'à 3 contacts auxiliaires
  • Module de protection
  • Relais thermique ZBT
  • Largeurs de 27 mm, 36 mm, 55 mm et 72 mm
  • Gammes de courant de 12 A, 32 A, 65 A et 95 A.
  • Verrouillage mécanique

Cinq dispositifs dans l’espace de trois

La taille compacte du contacteur DILMT permet de réduire l'encombrement jusqu'à 40 %. Il est possible d'installer jusqu'à cinq contacteurs DILMT au sein de l'armoire. Leur encombrement ne dépasse pas celui de trois contacteurs classiques, pourtant plus volumineux.

Extrêmement compact, efficace et flexible

La gamme DILMT est disponible en quatre tailles différentes ; en outre, un relais thermique ZBT pouvant atteindre 97 A peut être installé directement sur chacun de ces appareils. Les contacts auxiliaires sont aisément configurables en fonction des exigences de l'application. Le contacteur DILMT peut donc être utilisé selon les besoins et les spécificités de l'application.

Une technologie éprouvée reposant sur plus de 100 ans d'expérience

Eaton élargit sa gamme existante de contacteurs DILM avec les nouveaux dispositifs simples et compacts DILMT.
Spécifications

Mettre en évidence les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les champs vides
Liens de téléchargement
X
Download Close

Vous avez besoin d’un support produit?

Assistance de la part d’Eaton

Des questions sur ce produit ?

0 800 336 858