Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Alimentations easyPower

Les alimentations monophasées easyPower Moeller series d'Eaton sont faciles à utiliser et permettent des diagnostics rapides de la sortie de tension. Un voyant à LED indique de façon continue le bon fonctionnement des appareils. En cas de court-circuit ou de surcharge au niveau de la sortie de tension, le voyant à LED se mettra à clignoter. Le boîtier des appareils easyPower est basé sur la conception du module logique « easy ». Cela assure une apparence uniforme dans l'armoire.

Alimentations easyPower
Très basse tension de sécurité :
TBTS conforme à EN 60 950
Agréments pour le marché mondial :
Tensions d'entrée entre 85 et 264 V AC, 50/60 Hz
Certification :
CE, UL, CSA, EAC, C-Tick

Caractéristiques principales

  • Face avant normalisée de 45 mm, qui s'adapte de façon optimale à la conception du tableau de distribution
  • Montage facile de 35 mm sur rail DIN
  • Compact et léger
  • Haute efficacité et grande plage de températures
  • Niveau d'antiparasitage B conformément aux normes EN 55 011 et EN 55 022, convient pour une utilisation dans les réseaux industriels et publics

Haut niveau de sécurité

Les alimentations easy200-POW et easy400-POW avec prises côté primaire fournissent une très basse tension de sécurité (TBTS conforme à EN60950) avec un niveau d'antiparasitage B conforme à EN55011 et à EN55022. Elles ont été testées pour une utilisation industrielle et pour des réseaux publics. Leurs protections contre les surcharges et les courts-circuits assurent un haut niveau de sécurité.

Performances optimales

La connexion parallèle de la tension de sortie augmente la puissance en sortie et assure également une plus haute disponibilité du système en mode redondant. Les alimentations encliquetables sur profilé chapeau se distinguent par leur efficacité en monophasé.

Moeller series d'Eaton—un héritage centenaire

Avec plus de 100 ans d'expérience dans le démarrage, la commande et la protection des moteurs, Moeller series vous propose une gamme de produits éprouvés qui vous aideront à utiliser l'énergie de manière plus fiable, efficace, sûre et durable.
Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858