Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Modules logiques de sécurité easySafety

Les modules logiques de sécurité easySafety protègent les personnes et les processus dans les systèmes simples et complexes. Le module logique easySafety Moeller series d'Eaton associe des fonctions de commande et de sécurité en un seul appareil. L'utilisation des appareils est simple et intuitive. Les fonctions individuelles peuvent être associées les unes aux autres et fournissent des diagnostics d'anomalies rapides pour les composants des machines et des systèmes. Le module logique de sécurité easySafety peut être configuré directement sur l'appareil ou par le biais d'un ordinateur grâce au logiciel easySoft-Safety. Outre les schémas de sécurité, l'appareil offre des schémas pour les tâches standards tels que le traitement des messages de diagnostic. Les modules fonctionnels de sécurité disponibles ajoutent d'autres possibilités d'application.  

 
Nombreuses extensions :
easyNet intégré pour les conceptions de systèmes distribués
Commande et configuration flexibles :
Directement sur l'appareil ou sur un ordinateur
Fiabilité :
Sécurité fonctionnelle approuvée

Caractéristiques principales

  • Module logique et module de sécurité en un seul appareil
  • Modules fonctionnels de sécurité pré-paramétrés et testés
  • Infraudables grâce au logiciel intégré
  • Afficheur intégré pour des diagnostics d'erreur rapides
  • Commande conviviale directement sur l'appareil
  • Échange de données avec un API via des modules de bus de terrain standards
  • Nombreuses extensions grâce à l'interface easyNet intégrée  
 

Sécurité pour les personnes et machines

La construction de machines fait appel à une large gamme de composants de sécurité, tels que les interrupteurs de position ou les boutons d'arrêt d‘urgence pour assurer la sécurité des personnes et des machines. Le module logique easySafety simplifie la surveillance et l'évaluation des signaux de sécurité grâce à des modules fonctionnels dédiés. Ces derniers disposent de nombreuses options de commande et de diagnostic. Les modules fonctionnels de sécurité incluent notamment : • Arrêt d'urgence • Surveillance des protecteurs mobiles • Fonctionnement sécurisé avec commande à deux mains • Surveillance des équipements de protection électrosensibles • Surveillance de l'arrêt et de la vitesse maximale

Configuration rapide et facile

Le logiciel de configuration easySoft-Safety facilite la création des applications de sécurité et des tâches de commande. Le langage de programmation « easy » est utilisé pour la commande et la configuration qui peuvent être effectuées directement sur l'appareil grâce aux touches de commande et à l'affichage intégrés. La carte mémoire peut également être utilisée pour transférer des données vers les appareils easySafety. • Machines infraudables : les applications de sécurité sont protégées contre le sabotage et les contacts accidentels • Protection du savoir-faire : il est possible d'empêcher les transferts non souhaités des savoirs-faire d'application • Commande flexible : les applications standard et une large gamme d'options de diagnostic peuvent être configurées à tout moment et en toute sécurité

Nombreuses options de mise en réseau

Grâce à l'interface easyNet intégrée, le module logique easySafety peut être étendu par l'ajout d'appareils supplémentaires. En mettant en réseau les appareils easySafety à l'aide d'un module logique « easy » standard, il est possible d'ajouter des entrées et sorties supplémentaires non sécurisées. Le module logique « easy » dispose des modules de communication Profibus-DP, CANopen, DeviceNet ou AS-Interface ainsi que d'une large gamme de produits et accessoires également utilisables pour la mise en réseau d'appareils easySafety.

Manuel de sécurité

Le « Manuel Sécurité » d'Eaton fournit un aperçu des directives, normes et prescriptions à respecter lors de l'utilisation de dispositifs de sécurité sur des machines. Sur la base d'exemples de circuits, ce manuel vous montre comment atteindre la sécurité fonctionnelle dans les constituants et systèmes électriques, électroniques et programmables au sein des applications de sécurité.

Moeller series d'Eaton—un héritage centenaire

Avec plus de 100 ans d'expérience dans le démarrage, la commande et la protection des moteurs, Moeller series vous propose une gamme de produits éprouvés qui vous aideront à utiliser l'énergie de manière plus fiable, efficace, sûre et durable.

Module logique de sécurité easySafety

Le module logique easySafety est agréé par l'organisme de contrôle technique TÜV.

Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858