Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Relais pour thermistances EMT6

Le relais pour thermistances EMT6 Moeller series d'Eaton permet de protéger les équipements contre les surchauffes causées par les démarrages difficiles, les freinages, les sous-tensions, les surtensions et les fréquences de commutation élevées. La température est surveillée par une thermistance placée directement sur l’enroulement du moteur. L'EMT6 convient également à la surveillance de la température des roulements de moteur, des boîtes de vitesses, des huiles et des liquides de refroidissement.

Agréments pour le marché mondial :
Certification IEC/EN avec agréments UL/CSA
Fonctionnement :
Versions avec deux circuits de capteur disponibles

Caractéristiques principales

  • Agréments UL/CSA et CCC
  • La version K est certifiée ATEX

Test de fonctionnement

Le fonctionnement du relais doit être testé régulièrement, aussi bien au cours de la mise en service que lors de la maintenance. Pour simplifier au maximum cette opération, tous les modèles EMT6 sont équipés d'un bouton de test intégré qui peut être utilisé pour simuler une condition d'erreur.

Deux en un

Les modèles équipés de deux circuits sont en mesure de surveiller simultanément deux températures distinctes, permettant un gain de temps et de coûts. Les appareils peuvent également être utilisés pour mettre en place des systèmes d'alerte précoce.
Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858