Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Interrupteurs-sectionneurs à fusibles

Les interrupteurs-sectionneurs à fusibles Eaton offrent une protection électrique optimale pour garantir la sécurité des personnes et des biens. Les fusibles des interrupteurs-sectionneurs assurent la protection des équipements contre les surintensités et l'interrupteur permet d’ouvrir le circuit en toute sécurité. Les interrupteurs-sectionneurs sont disponibles jusqu'à 690 V AC et jusqu'à 800 A.

Interrupteurs-sectionneurs à fusibles
Normes et homologations
IEC 60947-3, EAC, KEMA-KEUR, Lloyd's Register
Équipements complémentaires
Axes, poignées et équipements complémentaires

Fusibles compatibles

Les interrupteurs-sectionneurs à fusibles sont compatibles avec les fusibles NH, British-Standard, D et D0 de la gamme Bussmann d’Eaton.

Plusieurs tailles de boîtiers

Disponibles en tailles de boîtier 0, 1, 2 et 3.
Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858