Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Logiciel GALILEO

Le logiciel de visualisation GALILEO, développé par Eaton, est un outil puissant d'étude de projets pour tous les appareils XV et les PC industriels. Il est facile à utiliser et permet la création de concepts opérationnels intuitifs. Les applications créées dans GALILEO peuvent être utilisées dans de nombreux secteurs différents. GALILEO est parfaitement adapté à la construction des machines à l'international grâce aux fonctions telles que le clavier prédéfini selon le pays ou le changement des langues et unités en ligne. De plus, GALILEO peut être utilisé pour l'affichage Web sur site ainsi que pour la commande mobile des machines.

Logiciel GALILEO
Planification de projet efficace :
Interface de logiciel facile à utiliser
Visualisation flexible :
Visualisation Web sur site
Réduction des temps d'étude :
Les éléments peuvent être copiés à travers les projets

Caractéristiques principales

  • Fonctionnalité HTML5 complète
  • Tous les protocoles de communication standard
  • Commande gestuelle (zoom, balayage)
  • Intégration de vidéos et de fichiers PDF
  • Fonctionnalité graphique pour une présentation optimale des données
  • Menu d'accès rapide
  • Recherche intelligente et fonctionnalité de tri
  • Passage entre les rapports hauteur/largeur 16:9 et 4:3

Accès distant universel par le Web

GALILEO WEB fait partie intégrante de GALILEO et permet de créer des visualisations Web HTML5 en un seul clic, même pour les utilisateurs sans connaissance préalable en programmation. L'affichage XV300 est facilement accessible depuis cinq appareils distants, par exemple un PC, une tablette ou un ordinateur portable.

Visualisation rapide et facile

Avec GALILEO, vous pouvez créer des projets en un rien de temps grâce à son interface facile à utiliser et intuitive. De plus, vous pouvez réduire les durées de planification et de mise en service en effectuant une simulation du projet sur un ordinateur.

Un outil de planification de projet efficace

Grâce à ses fonctionnalités complètes, GALILEO optimise le fonctionnement de la machine et du système, de l'étude du projet jusqu'à la maintenance. Les écrans d'aide, les conteneurs, les structures de données, les objets définis par l'utilisateur et les autres composants sont ainsi réutilisables pour plusieurs projets. Les utilisateurs peuvent effectuer leur sélection à partir d'une large gamme d'objets dynamiques et graphiques lors de la création d'un projet. De plus, le concept de conteneur fournit un aperçu clair, même si plusieurs objets d'affichage similaires doivent être affichés de façon simultanée.

Utilisation intuitive

En intégrant plusieurs styles de conception, des changements d'image animés et des fonctionnalités de commande gestuelle, par exemple l'effacement, le défilement et le zoom, GALILEO assure la création d'applications particulièrement faciles à utiliser et efficaces. De plus, les styles disponibles assurent un aspect uniforme des objets tout au long de votre projet.

Logiciel GALILEO

    Comment acheter des produits Eaton
    Contactez-nous

    0 800 336 858