Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Interrupteurs de position LS Titan

Les interrupteurs de position LS Titan Moeller series d'Eaton s'utilisent pour la détection précise de positions en toute sécurité. Ils permettent un fonctionnement fluide et sécuritaire et peuvent être adaptés de façon optimale à n'importe quelle application. Les interrupteurs de position contribuent également à des standards plus élevés de processus et à la sécurité des personnes. Disponibles avec un contact O et un contact F, ou avec deux contacts O. De plus, toutes les têtes de commande LS-Titan series peuvent être pivotées de 4 x 90 degrés et leur installation est rapide et sécurisée.

Interrupteurs de position LS Titan
Transfert de données sécurisé :
IEC/EN 60 947-5-1 et IEC/EN 61 131-2
Puissants et efficaces :
jusqu'à 6 000 cycles/heure
Surveillance et protection fiables :
Haut niveau de traitement et sécurité des personnes

Caractéristiques principales

  • Degré de protection élevé : IP65 et IP66
  • Réglable électroniquement (LSE)
  • Contacts à ouverture positive
  • Portée nominale de 0,5 mm à 5,5 mm
  • Plusieurs types de circuit sont possibles
  • Intallation facile et utilisation flexible

Interrupteurs de position électroniques LSE-Titan

Le point de commutation réglable permet une détection précise de chaque position. Les deux sorties de commutation PNP rapides et sans rebonds autorisent des fréquences de manoeuvres élevées. Cela garantit la précision et la reproductibilité des points de commutation définis préalablement.

Interrupteurs de position LS Titan

Les appareils LS Titan offrent des connexions sans maintenance et insensibles aux vibrations avec des bornes à ressort ou à vis. Associé aux auxiliaires de commande de la gamme RMQ-Titan d'Eaton, le résultat donne un appareil doté de contacts à action brusque prédéfinie qui ouvre également de nouvelles possibilités d'application. Deux types de boîtiers sont disponibles : en métal (LSM) et en matière plastique(LS).

Moeller series d'Eaton - un héritage centenaire

Avec plus de 100 ans d'expérience dans le démarrage, la commande et la protection des moteurs, Moeller series vous propose une gamme de produits éprouvés qui vous aideront à utiliser l'énergie de manière plus fiable, efficace, sûre et durable.
Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858