Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Afficheur multifonction MFD-Titan

L'afficheur multifonction MFD-Titan de la gamme Moeller d'Eaton combine le module easy800 et une visualisation conviviale en un seul appareil. Il permet de réunir l'affichage, la commande, la régulation et la communication en un seul appareil. Les touches de commande, boîtiers et options de programmation et de visualisation spécifiques à l'utilisateur facilitent la mise en œuvre de conceptions personnalisées.

Afficheur multifonction MFD-Titan
Pratique :
Utilisation jusqu'à 5 m de distance
Gain de temps :
Installation « plug and play » sans outil
Conception personnalisée :
Neuf touches de programmation et marquage laser selon les besoins

Caractéristiques principales

  • Montage simple et rapide dans des trous de fixation standards de 22,5 mm
  • Jusqu’à 328 entrées/sorties
  • Modules d'E/S pour mesure directe de la température (Pt100/Ni1000)
  • Marquage laser personnalisé, par exemple en inscrivant le nom ou le logo de votre société
  • Extensions tout-ou-rien et analogiques
  • Possibilité de communication via easyNet (8 participants max. ; jusqu'à 1 000 m de distance)
  • Possibilité de connexion à tous les systèmes de bus standard (PROFIBUS-DP, CANopen, DeviceNet, As-i) et Ethernet (programmation et fonctionnalités OPC)
  • Affichage rétro-éclairé (4 x 16 caractères) pour les textes de messages, les bitmaps, les graphiques à barres, la saisie et l'affichage de données
  • Un adaptateur Bluetooth est disponible

Options de visualisation flexibles

Le MFD-Titan peut facilement afficher des textes, graphiques à barres, bitmaps et nombreux autres types d'informations. Le MFD-Titan facilite également la saisie et l'affichage de données ainsi que l'implémentation des menus de commande ou l'acquittement des messages d'erreur.

Conception flexible, installation facile

Les appareils MFD-Titan s'installent rapidement et facilement grâce à leur conception modulaire. Les appareils sont assemblés à partir des modules suivants : unité d'affichage et de commande, adaptateur, module alimentation/UC et module d'E/S. Cela permet de combiner les composants selon les besoins.

Réglage de la fonction de visualisation

Grâce à l'éditeur de masque convivial d'easySoft-Pro, la création d'écrans destinés à la visualisation est simple et rapide. A cet effet, le logiciel offre un grand nombre d'éléments d'écran prédéfinis : entrée et affichage de données, messages textes et d'erreur, graphiques à barres et bitmaps peuvent facilement être insérés et configurés. Les menus de commande sont créés facilement, les touches de fonction pouvant être affectées individuellement.

Marquages laser personnalisés

Les modules logiques easy et les afficheurs multifonctions MFD-Titan permettent un marquage laser spécifique à une entreprise ou un projet. Grâce à notre logiciel gratuit de création d'étiquettes, l’utilisateur peut créer rapidement leurs propres modèles. Le module d'affichage/de commande MFD-80(-B) prend également en charge les marquages personnalisés des touches de fonction et des LED.

Afficheur de textes décentralisé

Utilisé avec l'adaptateur d'alimentation/UC du MFD-CP4, le MFD-80(-B) fonctionne comme afficheur de textes. Le système peut alors être connecté à un appareil easyRelay, easyControl ou easySafety. L'afficheur décentralisé peut afficher des textes ou des valeurs jusqu'à 5 m de distance de l'appareil de base. Pour ce faire, aucun câblage supplémentaire n'est nécessaire : grâce à la fonctionnalité « plug and play » conviviale, il suffit de relier l'unité de base à l'afficheur de textes par un câble.

La gamme Moeller d'Eaton – un héritage de 100 ans

Forte de plus de 100 ans d'expérience dans le démarrage, la commande et la protection des moteurs, la gamme Moeller d'Eaton vous propose un portefeuille de produits éprouvé qui vous permettra d'utiliser l'énergie de manière plus économique, plus sûre et plus durable.

Afficheur multifonction MFD-Titan

L'afficheur multifonction MFD-Titan combine les fonctions d'un module logique easy800 et une visualisation conviviale.

Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858