Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Disjoncteur de protection moteur PKE

Grâce à leurs fonctionnalités spéciales, les disjoncteurs-moteurs PKE Moeller series avec une protection électronique contre les surcharges complètent la gamme PKZ et offrent une bonne alternative aux disjoncteurs avec bilames. Grâce à leur conception compacte et modulaire dotée de blocs de déclenchement enfichables, ils offrent une flexibilité maximale dans la plage de courant jusqu'à 65 A. En ajoutant les blocs de déclenchement PKE-XTUCP, vous pouvez transformer rapidement un disjoncteur de protection moteur en un disjoncteur PKE pour la protection des sytèmes et câbles.

Disjoncteur de protection moteur PKE
Homologations :
UL/CSA, CCC, ATEX
Classes de déclenchement :
supérieures ou égales à CLASS 10

Caractéristiques principales

  • Disjoncteurs-moteurs actionnés manuellement conformément aux normes IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660, partie 102
  • Poignée rotative avec indicateur de position MARCHE/ARRÊT
  • Bloc de déclenchement enfichable pour un maximum de 65 A avec distance de sectionnement visible
  • Utilisé avec les bons équipements complémentaires, le disjoncteur peut être transformé en interrupteur général ou interrupteur d'arrêt d'urgence en vertu des normes EN 60204 et/ou VDE 0113
  • Caractéristiques de sectionnement conformes à la norme IEC/EN 60947-3
  • Agréments UL/CSA (y compris les Types E et F) pour le marché de l'Amérique du Nord
  • SmartWire-DT intégré
  • Tenue aux courts-circuits jusqu'à 100 kA (400 V), jusqu'à 32 A, 50 kA (400 V) et jusqu'à 65 A
  • Largeur du disjoncteur : 45 mm pour un maximum de 36 A / 55 mm pour un maximum de 65 A

Le PKE au sein du système xStart

De nombreuses applications nécessitent différentes variantes de contact auxiliaire pour le verrouillage et la signalisation. En revanche, le démarreur-moteur permet une commande plus directe et sécurisée.

Grâce à SmartWire-DT, toutes les informations sont à portée de main.

Les ensembles démarreurs-moteurs PKE s'intègrent facilement dans un environnement d'automatisation par le biais de SmartWire-DT. En favorisant la transparence des données, SmartWire-DT augmente l'efficacité et la fiabilité des entraînements autour du disjoncteur-moteur.

L'efficacité énergétique est un sujet d'actualité

Avec Eaton, vos systèmes sont automatiquement mis en conformité avec la directive ErP de façon simple, rapide et économique, tout en réduisant considérablement vos dépenses énergétiques.

Nous sommes heureux de partager cette expertise : Moeller series d'Eaton

La fabrication des disjoncteurs-moteurs PKZ d'Eaton a débuté en 1932. Depuis, nos idées et innovations ont fortement contribué aux progrès de la protection moteur. Bien loin de n'évoquer que la qualité, l'abréviation PKZ est utilisée par les spécialistes comme synonyme générique pour « disjoncteur-moteur ».

Disjoncteurs-moteurs PKE

Pour la plage de courant jusqu'à 65 A, les disjoncteurs-moteurs PKE Moeller series avec protection électronique contre les surcharges offrent une bonne alternative aux appareils avec bilames.

Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858