Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Disjoncteurs de chaîne PKZ-SOL

Les disjoncteurs de chaîne PKZ-SOL de la gamme Moeller d'Eaton offrent une alternative sans fusible pour la protection contre les courants de court-circuit Pour assurer une protection maximale, chaque dispositif PKZ-SOL est installé à l'intérieur d'un coffret adapté aux besoins du client. Le contact auxiliaire fournit des informations sur l'état de commutation. La documentation contient, quant à elle, un schéma décrivant la relation exacte entre le courant de déclenchement du dispositif de protection et le courant de court-circuit des modules PV.

Disjoncteurs de chaîne PKZ-SOL
Sur mesure :
Déclenchement réglable
Coupure à distance :
Déclencheurs à manque de tension

Caractéristiques principales

  • Tension assignée d'emploi : 900 V DC
  • Courants assignés de 12 A, 20 A et 30 A
  • Courants de court-circuit Isc autorisés dans la chaîne : de 1,6 A à 22 A

Reprise rapide du travail

Les disjoncteurs de chaînes offrent un avantage distinct sur les fusibles car ils sont immédiatement prêts à fonctionner après leur déclenchement une fois que la cause a été corrigée.

Des paramètres flexibles

Grâce aux paramètres de déclenchement réglable, les dispositifs sont adaptables au courant de court-circuit réel de la chaîne. Le déclencheur thermique répond dès que le courant est dépassé d'un facteur de 1,05 à 1,3, tandis que le déclencheur magnétique se déclenche à un courant 6 fois supérieur.
Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858