Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Relais temporisés ETR4/ETR2

Les relais temporisés ETR Moeller series d'Eaton offrent une grande variété de fonctions de temporisation qui répondent aux besoins de toute application. Avec un grand nombre de solutions possibles, ces appareils offrent une grande flexibilité en termes d’étude et peuvent être utilisés partout dans le monde grâce à des agréments multiples. En fonction des besoins de l'application, vous disposez de relais mono et multifonctions. Le large champ d'application (jusqu'à 10 fonctions pour les modèles multifonctions) garantit la couverture de toutes les tâches importantes par un seul appareil, réduisant la gestion des stocks.

Relais temporisés ETR4/ETR2
Agréments pour le marché mondial :
Certification DIN EN 61812-1 avec agréments UL/CSA
Plages de temporisation :
Réglables avec précision de 0,05 s à 100 h
Relais temporisés :
Commande précise et économique

Caractéristiques principales

 

  • 10 fonctions dans un seul appareil
  • Version multitension de 24 à 240 V AC/DC
  • Version monotension de 400 V AC
  • Certification DIN EN 61812-1 avec agréments UL/CSA

Une conception éprouvée

Conçus sur la base des relais de mesure, de surveillance et de sécurité d'Eaton, les relais temporisés ETR4 permettent d’utiliser l’espace de manière optimale et d’assurer une conception homogène au sein de l'armoire.

Sécurité et fiabilité - les relais temporisés ETR2

Le relais temporisé ETR2 est un dispositif compact conçu pour les tableaux de distribution.

Réglage de la temporisation pour un large éventail d’applications

Qu'il s'agisse d'extensions de signaux courts ou de processus extrêmement longs, nos relais temporisés à plages multiples vous permettent de choisir la bonne temporisation entre 0,05 seconde et 100 heures.

Utilisation universelle

Les relais temporisés ETR offrent une fiabilité maximale pour les applications les plus diverses, des convoyeurs à courroie aux commandes de ventilateurs jusqu'aux systèmes de commande des élévateurs.
Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858