Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Automates compacts XC150

Grâce au XC152 Moeller series d'Eaton, la mise en place de tâches d'automatisation est rapide et flexible, tout en réduisant l'encombrement au minimum. Cela est possible grâce à la subdivision de processus complexes en unités fonctionnelles plus petites et faciles à gérer. Les appareils compacts associent un API puissant, un SmartWire-DT maître intégré et de nombreuses autres interfaces. Les informations de diagnostic, ainsi que d'autres informations provenant du module de la machine peuvent être affichées sur un IHM central ou sur un PC industriel à l'aide de la fonction d'affichage Web. De plus, l'interface Ethernet permet l'échange de données avec des clients OPC, facilitant l'intégration à des solutions modernes d'automatisation. 

Automates compacts XC150
Visualisation flexible :
Clients web, distants et VNC
Frais de mise en service et de maintenance réduits :
Système SmartWire-DT
Échange de données avec les clients OPC :
Interface Ethernet intégrée

Caractéristiques principales

  • Interface Ethernet intégrée
  • Connexion SmartWire-DT
  • Interfaces en option : Profibus (DP/MPI), CANopen, RS232, RS485
  • Automate programmable industriel et visualisation web CODESYS
  • Affichage à distance GALILEO/CODESYS

Visualisation flexible

Le diagnostic et d'autres informations provenant du module de machine peuvent être affichées sur un terminal central ou un PC industriel avec la fonction d'affichage Web. L'affichage Web ainsi que la fonction d'automate sont programmés à l'aide de CODESYS 2 ou 3. Les options d'affichage à distance sont disponibles à l'aide du CODESYS correspondant.  

Nombreuses interfaces

Le XC152 offre de nombreuses interfaces de communication, y compris : SmartWire-DT, CAN, RS232, RS485, Profibus et Ethernet. L'interface Ethernet permet d'échanger des données avec les clients OPC, facilitant la connexion à un système de commande et de visualisation centralisé.

Solutions intégrées

Le XC152 utilise le système de communication SmartWire-DT. Cela permet d'enregistrer le câblage du courant de commande avec les capteurs et actionneurs, simplifiant la mise en service grâce aux options de diagnostic améliorées. Les frais d'étude, de mise en service et de maintenance sont ainsi considérablement réduits.

Moeller series d'Eaton - un héritage centenaire

Avec plus de 100 ans d'expérience dans le démarrage, la commande et la protection des moteurs, Moeller series vous propose une gamme de produits éprouvés qui vous aideront à utiliser l'énergie de manière plus fiable, efficace, sûre et durable.
Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858