Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Luminaires
Tufflite LED - Luminaire industriel résistant aux chocs
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Tufflite LED - Luminaire industriel résistant aux chocs

La LED s'intègre enfin dans la réglette historique d'éclairage ! 

 

Tufflite est un luminaire d'Eclairage de Sécurité étanche équipé d'une source lumineuse puissante permettant ainsi d'atteindre un flux de 2500 lumens. 

Contrairement aux réglettes fluos historiques, la technologie LEDs permet de s'affranchir du relampage souvent contraignant pour ce type d'application. 

Ce luminaire pour Source Centrale est recommandé pour l'éclairage d'ambiance des locaux de grande surface ou avec hauteur sous plafond importante. 

Tufflite LED -  Luminaire industriel résistant aux chocs
Source lumineuse
100% LEDs
Puissance
Flux lumineux de 2500 lumens
Indice de protection
IP66 / IK09

Caractéristiques Principales

  • Luminaire 100% LEDs : aucun relampage 
  • Base débrochable pour une installation rapide
  • LSC réglette LED grande puissance 
  • Bornier à vis pour section de câble jusqu'à 2 x 2.5mm² 
  • Alimentation continue et/ou alternative 220 ca/cc 
  • IP 66 / IK 09 
  • Consommation 20.1 W / 22.5 VA 
  • Fonctionnement : -25°C à +40°C

Résistance chimique

Ayant subi toute une série de tests de résistance chimique, le Tufflite a été conçu pour assurer une tranquillité d'esprit inégalée dans le cadre de son installation dans des applications industrielles. Avec son diffuseur en polycarbonate et son châssis en polyester, le Tufflite offre une résistance aux produits chimiques.

Un luminaire, une installation, une solution flexible unique

La fonctionnalité de sécurité intégrée au Tufflite LED d'Eaton offre une grande flexibilité pour les bâtiments à usage et à occupation multiples.

Montage rapide, protection inviolable à long terme

Offrant une robustesse optimale, le Tufflite LED se distingue aussi par ses propriétés de sécurité. Les supports de montage rapide permettent d'éviter les raccordements difficiles, de simplifier l'installation tout en garantissant une finition inviolable.

La sécurité plus facile à maintenir

Le Tufflite LED est compatible pour la maintenance d'installations existantes avec Source Centrale 220Vcc-ca.
Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858