Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Tableaux de distribution basse tension

xEnergy Light

Conçus pour des appareillages jusqu'à 1600 A, les appareillages de distribution et de commande de la gamme xEnergy Light se caractérisent par leurs armoires en tôle d'acier, offrant une résistance aux endommagements et aux chocs électriques en cas de contact avec des pièces sous tension.

Pouvant être montés en rack, les armoires xEnergy Light peuvent également fonctionner en tant qu’armoires de commande pour des applications industrielles ou en tant qu’armoires de distribution pour des bâtiments tertiaires, suivant vos besoins. Disponibles dans plus de 55 tailles différentes, la gamme xEnergy Light se distingue par sa facilité de montage, sa stabilité et sa rapidité de désassemblage.

Courant assigné
jusqu'à 1600 A
Courant de courte durée
jusqu'à 65 kA - 1 s
Une conception flexible
55 tailles différentes

Caractéristiques principales

  • Disponible en hauteur de 1400 à 2000 mm, en largeur de 425 à 1350 mm et en profondeur de 300 à 800 mm
  • Armoire stable en tôle d'acier, idéal pour les installations en rack et les installations autonomes
  • Degrés de protection IP31, IP42 ou IP55
  • Résistance à l'abrasion et à la corrosion grâce à un revêtement en poudre RAL 7035
  • Conforme aux normes IEC/EN 62208 et EN 60529, ainsi qu'aux normes IEC 60439-1/-3 et IEC 61439-1/-2
  • Système de verrouillage des portes, contacteur de porte avec brides de fixation, éclairage du coffret et divers systèmes de verrouillage

La gamme xEnergy Light

Tableau général basse tension

eaton_xenergy_light_vt15819.jpg
  • Dispositifs d'entrée, de dérivation et de couplage avec les disjoncteurs
  • Dispositifs de dérivation avec interrupteurs-sectionneurs à fusibles SL jusqu'à 630 A
  • Système d'alimentation pour une connexion par câble sans perçage
  • Séparation interne jusqu'au format 4b type 2 et 6
  • Raccordement des câbles par le haut et par le bas

Coffrets de distribution secondaire

eaton_xenergy_light_vt24810.jpg
  • Systèmes d'installation Profi+ et EP
  • Platines de montage pour les disjoncteurs NZM, les interrupteurs-sectionneurs à fusibles NH et les prises, les socles de fusibles, les dispositifs d'installation modulaire et les dispositifs individuels

Coffrets de commande

eaton_xenergy_light_vt23710.jpg
  • Technologie de contrôle Sasy 60i
  • Unités d'installation individuelles et fixes sur une platine de montage
  • Ventilation et climatisation
  • Technologie d'automatisation

xEnergy Configurator

Pour faciliter au maximum la conception des coffrets de distribution xEnergy, Eaton met gratuitement à votre disposition le logiciel de configuration xEnergy Configurator.
Spécifications

xEnergy Configurator

Pour faciliter au maximum la conception d’armoire de distribution xEnergy, Eaton met gratuitement à votre disposition le logiciel de configuration xEnergy Configurator.
Liens de téléchargement
X
Download Close

Vous avez besoin d’un support produit?

Assistance de la part d’Eaton

Technical support

For support on any aspect of the product or installation process contact our Customer Integrity Team: 

1-844-435-8982