Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Tableaux de distribution basse tension

xEnergy Safety Ci

Le système de distribution d'énergie en polycarbonate modulaire xEnergy Safety d'Eaton est un tableau de distribution basse tension à coffrets multiples selon IEC/EN 61439-2 et a été conçu pour répondre aux exigences les plus strictes proposant une solution sans corrosion jusqu'à 1600 A. Ces coffrets de distribution à isolation totale ont un degré de protection IP65 et résistent à presque tous les impacts environnementaux tels que la poussière, l'humidité et l'eau.
Degré de protection
IP65 (IK10)
SÉCURITÉ MAXIMALE
Mécanisme de décharge de pression intégré
NORMES RELATIVES AUX PRODUITS
IEC/EN 61439-2 et IEC/EN 62208

Caractéristiques principales

  • Modules système homologués - garantit la conformité de l'appareillage à la norme IEC/EN 61439-2

Protection spéciale contre les arcs de commutation extrêmes

Doté de raccords à ressort intégrés au couvercle, le boîtier CI offre une protection spéciale contre les arcs de commutation extrêmes. Ce mécanisme permet de décharger la pression en soulevant le couvercle de quelques millimètres puis en le refermant immédiatement.

xEnergy Safety Ci – un système robuste adapté à toutes les saisons

Spécialiste des systèmes d’appareillage de haute qualité, Eaton est un leader technologique de réputation mondiale dans le domaine de la distribution électrique. En tant que fournisseur de solutions complètes, Eaton propose des systèmes de distribution à usage universel offrant une sécurité, une fiabilité ainsi qu’une protection optimales contre les impacts environnementaux extrêmes. Le système de distribution isolé xEnergy Safety Ci d'Eaton est ainsi devenu la norme mondiale pour les applications dans des environnements particulièrement difficiles.

Protection optimisée et intemporelle

Ce type de boîtier offre une protection supplémentaire contre les chocs mécaniques et les substances caustiques. Avec leur isolation totale, les tableaux de distribution modulaires et entièrement isolés xEnergy Safety Ci d'Eaton jusqu'à 1600 A offrent une protection optimisée et intemporelle.

Le futur commence dès maintenant – Disjoncteur NZM – compact, fiable, innovant

Avec seulement quatre tailles de châssis, la gamme de disjoncteurs NZM d'Eaton est idéale pour les courants assignés de 20 à 1600 A. Ils sont également parfaitement adaptés les uns aux autres et répondent aux exigences d'un large éventail d'applications. Après avoir soigneusement examiné les besoins réels de ses clients, Eaton a mis au point le produit qui y répond de manière optimale. Il se caractérise par sa gamme complète d'accessoires pouvant être assemblés individuellement et installés en toute simplicité en fonction des exigences spécifiques de l'application. Il en va de même pour les bornes polyvalentes qui offrent une sécurité accrue à l'utilisateur grâce aux couvercles additionnels. Les tableaux de distribution xEnergy Safety Ci dotés d’un pouvoir de coupure en court-circuit jusqu'à 50 kA intègrent également nos disjoncteurs NZM jusqu'à 1600 A testés et vérifiés.

Sécurité opérationnelle maximale

Les couvercles gris cendré transparents permettent aux opérateurs de vérifier l'état de l'appareillage en un coup d'œil. De plus, des couvercles non transparents ainsi que des couvercles avec dispositif de verrouillage par serrure-cylindre intégré sont également disponibles.

Bornes K-type xEffect

Les bornes Eaton sont conçues pour les barres, les feuillards et les conducteurs en cuivre. Chaque paire de bornes est moulée dans une coque en plastique Duroplast. Six tailles de châssis et une large gamme d'options sont disponibles, avec des sections de bornes de 16 à 3 x 240 mm² (160 à 1000 A). Afin de vous permettre de personnaliser les bornes, nous proposons des combinaisons de bornes unipolaires, tripolaires, tétrapolaires et pentapolaires, ainsi que des accessoires tels qu'un couvercle en plastique transparent, des bornes de conducteurs auxiliaires ou des kits d'adaptation pour la transformation. Les tableaux de distribution xEnergy Safety Ci qui disposent d’une résistance aux courts-circuits allant jusqu'à 50 kA intègrent les bornes K-type xEffect ainsi que nos disjoncteurs NZM éprouvés.

xEnergy Configurator

xEnergy Configurator est un logiciel de configuration et de tarification qui permet aux tableautiers de concevoir, configurer et calculer le coût des tableaux de distribution basse tension.

xEnergy Safety Ci

Distribution électrique sûre capable de répondre aux exigences les plus strictes.

Les exigences en matière de distribution d'énergie électrique sont en constante augmentation. Les produits Eaton ne constituent pas seulement la réponse à ces exigences, ils offrent également une fiabilité ainsi qu’une polyvalence maximales pour le client.

Eaton, Entreprise de gestion d’énergie
Spécifications

Mettre en évidence les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les champs vides

Caractéristiques techniques – xEnergy Safety Ci

Appareillage basse tension et de commande conforme à la norme IEC/EN 61439-2
Boîtiers vides pour appareillage basse tension et de commande conformes à la norme IEC/EN 62208
Degré de protection : IP65
Test de résistance aux chocs : IK10 (IK9 pour les parois latérales et flasques d’insertion)
Résistance aux substances chimiques : acides < 10 %, huile minérale, alcool, essence, graisse, solutions salines
Test au fil incandescent selon la norme IEC 62208. Socle : 960 °C, couvercle : 850 °C; support de jeu de barres : 960 °C; séparateur : 650 °C
Inflammabilité selon la norme UL94. Socle : V-1 ; couvercle : V-2
Résistance à la corrosion : chaleur humide cyclique selon la norme IEC 60068-2-30 ; essai au brouillard salin selon la norme IEC 60068-2-11
Résistance au rayonnement UV : résistant tel que défini dans la norme ISO 4892-2 ; 500 h
Protection contre les chocs électriques : classe de protection 2, entièrement isolé
Propriétés diélectriques : Rigidité diélectrique Ui = 1000 V AC/1500 V DC
Résistance aux courts-circuits avec disjoncteur boîtier moulé : courant assigné de court-circuit conditionnel Icc = max. 50 kA
Courant nominal de courte durée admissible du système de jeu de barres principal : Icw = max. 50 kA/1 sec.
Socle : polycarbonate renforcé de fibre de verre ; couvercles : polycarbonate non renforcé
Couleur du socle : RAL 7035 ; couleur du couvercle : gris cendré transparent ou opaque
Pour davantage de détails techniques, veuillez consulter le catalogue PDF
Liens de téléchargement
X
Download Close