Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Actionneurs xComfort

La nouvelle gamme d'actionneurs xComfort est le fruit de l'engagement d'Eaton envers la sécurité et de sa longue expérience dans le domaine de la gestion de l'énergie électrique de sécurité. Qu'ils soient utilisés dans le cadre de projets de rénovation ou de nouvelles installations, les actionneurs xComfort permettent de moderniser votre installation électrique de manière simple et évolutive, tout en minimisant les travaux d'installation. Les actionneurs fonctionnent avec la technologie sans fil Eaton xComfort robuste et éprouvée, une solution autonome facile à installer. Le gestionnaire domotique, quant à lui, permet d’accéder aux fonctionnalités intelligentes à partir d’un smartphone.

Actionneurs xComfort
Découvrez les actionneurs et les prises d'Eaton
et leurs fonctionnalités

Caractéristiques principales

  • Actionneur de commutation – commutation de tout type de charge
  • Variateur intelligent – Commutation et variation de l'intensité lumineuse
  • Actionneur de chauffage – Conçu pour le chauffage électrique avec mesure d'énergie
  • Actionneur de volets – Conçu pour commander les stores, les volets, les mélangeurs etc.
  • Actionneur de chauffage multicanal – Commande des panneaux de chauffage/refroidissement
  • Actionneur analogique – Commutation et variation lumineuse
  • Valve de radiateur – Conçue pour la commande des radiateurs

Actionneurs de commutation

L'actionneur de commutation xComfort se caractérise par son faible encombrement, ses performances de commutation élevées et ses fonctionnalités étendues. Grâce à la technologie de commutation hybride, il peut commuter différents dispositifs/systèmes, notamment l'éclairage, la ventilation, le chauffage, les systèmes d'alarme, etc. Sous la commande directe d'interrupteurs, de capteurs et de dispositifs intelligents, l'actionneur peut être monté en toute simplicité dans des boîtes d'encastrement pour interrupteurs, des boîtes de dérivation, des boîtes d'encastrement standard, ou bien directement dans le boîtier du luminaire.

xComfort Switching Actuator

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

  • Commutation de tout type de charge : éclairage, LED, pompes, ventilation, chauffage, saunas, etc.
  • Technologie de commutation hybride durable
  • Capteur d'entrée local 230 V AC - permet d'utiliser l’interrupteur existant ou tout autre interrupteur disponible sur le marché en combinaison avec l'actionneur sans nécessiter de composants supplémentaires
  • Mesure d'énergie intégrée avec indication de défaut de charge
  • Prise en charge du format de messagerie d'état étendu pour une grande fiabilité des informations d'état et des informations supplémentaires, en combinaison avec des appareils intelligents comme le gestionnaire domotique SHC

Variateurs intelligents

Les variateurs intelligents de la gamme xComfort Eaton se caractérisent par leur faible encombrement, leur robustesse, leur consommation d'énergie réduite et leurs fonctionnalités étendues. Grâce à la technologie de variation intelligente, ce dispositif permet de varier l'intensité lumineuse d'une grande variété de charges sans clignotement, scintillement, rayonnement de LED ou bruit audible. Sous la commande directe d’interrupteurs, de capteurs et de dispositifs intelligents, il permet de contrôler la moindre charge de LED à partir de 0 W. Disposant d'une protection contre les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes, le variateur peut être monté en toute simplicité dans des boîtes d'encastrement pour interrupteurs, des boîtes de dérivation, des boîtes d'encastrement standard, ou bien directement dans le boîtier du luminaire.

xComfort Smart Dimming Actuator

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

  • Commutation et variation de l'intensité lumineuse
  • Conception basée sur la variation de l'éclairage LED
  • Variation de la plus petite charge de LED à partir de 0 W
  • Profils de variation lumineuse sélectionnables et programmables pour une expérience optimale
  • Capteur d'entrée local 230 V AC - permet d'utiliser tout commutateur disponible sur le marché en combinaison avec l'actionneur
  • Mesure d'énergie intégrée avec indication de défaut de charge
  • Prise en charge du format de messagerie d'état étendu pour une grande fiabilité des informations d'état et des informations supplémentaires, en combinaison avec des appareils intelligents comme le gestionnaire domotique

 

Actionneurs de chauffage

Les actionneurs de chauffage xComfort sont utilisés pour la commande intelligente des sources de chaleur, des chaudières, des câbles chauffants et des radiateurs. Pour les systèmes à base d'eau, la version silencieuse (1 A ; pour les chambres à coucher, par exemple) convient aux commandes de valves thermoélectriques et la version haute résistance (10 A et 16 A) aux commandes de sources de chaleur à charge élevée. Pour offrir un confort maximal, les deux modèles sont conçus avec un algorithme intelligent permettant de varier la température progressivement.

Fonctionnant avec le thermostat d’ambiance tactile ou un appareil intelligent (gestionnaire domotique SHC), les actionneurs sont compatibles avec le capteur de température au sol sans fil pour assurer une protection contre la surchauffe.

xComfort Heating Actuator

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

  • Dispositif pour chauffage électrique avec mesure de l'énergie
  • Version haute résistance 10 A et 16 A avec technologie de commutation hybride - convient à tous les panneaux, feuilles et câbles chauffants électriques
  • Version silencieuse 1 A (pas de bruit de commutation) - convient aux commandes de valves thermoélectriques
  • Profils de chauffage prédéfinis et sélectionnables pour une performance de chauffage optimale
  • Mesure d'énergie intégrée avec indication de la puissance moyenne en temps réel (gestionnaire domotique)
  • Protection contre la sous-chauffe et la surchauffe du sol à l'aide d'un capteur de température au sol sans fil
  • Prise en charge du format de messagerie d'état étendu pour une grande fiabilité des informations d'état et des informations supplémentaires, en combinaison avec des appareils intelligents comme le gestionnaire domotique
xComfort Shutter Actuator

                                                                          Actionneurs de volets / stores

L'actionneur de volets / stores reçoit des signaux et commande les mouvements des volets et stores équipés de moteurs 230 V avec interrupteur de fin de course intégré Ils offrent également deux fonctions de sécurité (position de sécurité en cas de vent et/ou de pluie, protection contre le verrouillage pour s'assurer que le volet ou le store ne se ferme pas tant que la porte de terrasse est ouverte).

Par ailleurs, certains modèles sont équipés d'une fonction tactile en mode standard (le volet monte ou descend tant que vous maintenez le bouton enfoncé).

Adaptateurs

xComfort Plugs

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

  • Bouton multifonctionnel avec LED d'état multicolore - Contrôlez les charges à l'aide du bouton local. Selon les paramètres, la couleur du bouton indique la consommation d'énergie en temps réel, l'état de la sortie ou la désactivation pour les pièces sombres
  • Mesure d'énergie intégrée
  • Prise en charge du format de messagerie d'état étendu pour une grande fiabilité des informations d'état et des informations supplémentaires, en combinaison avec des appareils intelligents comme le gestionnaire domotique SHC.
  • Type de prises : F (mise à la terre latérale), E (broche de mise à la terre), G (norme britannique), J (S13)
  • Prise de commutation, de variation, de chauffage
  • Coloris : Blanc signalisation, gris
xComfort Heating plug and actuator
xComfort Dimming plug and actuator
xComfort Switching plug and actuator

La tête thermostatique de radiateur xComfort RF

La tête thermostatique de radiateur xComfort compatible RF sur piles avec affichage intégré est l'outil idéal pour la commande automatique des radiateurs à eau chaude et la variation de la température ambiante en temps réel.

Actionneurs de chauffage multicanal

xComfort Multi-heating actuator
  • Conçu pour la commande de systèmes de panneaux chauffants/refroidissants (le chauffage au sol, par exemple).
  • Le thermostat d'ambiance ou le gestionnaire domotique indiquent la température de consigne et la température réelle à l'actionneur pour commander les différents circuits de chauffage.

Actionneurs analogiques                    

xComfort Analogue Input
  • Réception de signaux, commutation d'un relais et alimentation des bornes, notamment les mélangeurs, le chauffage, la ventilation, les variateurs, etc. (actionneurs 0-10 V DC) mais aussi des variateurs et des ballasts électroniques de tubes fluorescents (actionneurs 1-10 V DC).

Valves de radiateur                             

xComfort Radiator Valve
  • Commande des radiateurs, du chauffage au sol, etc.
  • Commande possible via l'actionneur de chauffage multicanal, l'actionneur de commutation ou le variateur

Les solutions de commande de température Eaton xComfort vous permettent d'accroître le confort de votre maison tout en réduisant les pertes d'énergie.

Eaton, Power Management Company
Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858