Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

xComfort Bridge

Le xComfort Bridge est un système de commande intelligent avec une application facile à utiliser. D’une utilisation simple et conviviale, l’unité de commande vous offre un accès direct aux installations xComfort, que vous soyez un nouvel installateur xComfort ou un installateur xComfort expérimenté. Ne nécessitant aucun logiciel de configuration supplémentaire ni aucune connaissance préalable en programmation, cette solution contribue à la création de maisons intelligentes proprement dites. Il vous suffit d’installer un de nos packs préconfigurés Wireless Dim & App ou bien d'utiliser xComfort Bridge avec les différents packs Go Wireless pour gérer votre maison intelligente de manière simple, modulaire et évolutive.

xComfort Bridge
Commande à Distance
Application xComfort Bridge
Facile à utiliser
Facilité d'installation et de mise en service
Manipulation
Simple et conviviale
Solution
Évolutive
Conçu
Résidentielle

Caractéristiques principales

xComfort Bridge
  • Une fois connecté au routeur WiFi local, l’unité xComfort Bridge peut être commandée à distance à l'aide de l'application xComfort Bridge sur iOS (iPhone, iPad, iPod) ou sur des appareils Android (smartphone, tablette). 
  • Diverses LED intégrées donnent des informations relatives à l'état et au fonctionnement de l’unité de commande.
  • L’unité de commande peut être montée en saillie sur tout type de mur, sur des interrupteurs de 55 ou 68 mm ou sur une boîte de jonction ou d'installation.
  • Un kit de joints amortisseurs (inclus dans la livraison) permet de fixer l’unité sur n'importe quel type de surface horizontale.
  • Sont inclus dans la boîte : équerres de fixation, joints amortisseurs, adaptateur USB, câble Micro-USB, câble UTP, vis, chevilles et bandes adhésives.

 

Go Wireless xComfort Bridge Dim & App

  • Commande facile au niveau de l'appareil, de la zone et de la scène
  • Facilité de configuration et de commande via l'application (iOS, Android) via une communication sécurisée
  • Aucune connaissance en programmation requise
  • Commandes centralisées
  • Compatible avec les packs Go Wireless , Wireless Switch All, Wireless Dim All et Wireless Second Switch.
  • Communication RF avec protection de mot de passe automatique

                              

Téléchargez l'application xComfort Bridge pour iOS ou Android

Apple App Store

Google Play

Commande de l'éclairage depuis un smartphone ou une tablette en toute simplicité

Les systèmes résidentiels connectés, permettant de commander l'éclairage, les stores ou d'autres appareils électriques d'une propriété, existent depuis des décennies. Pour répondre aux demandes accrues de gestion domotique, Eaton a créé xComfort Bridge, une solution de commande d'éclairage sans fil facile à installer et à utiliser, qui peut être utilisée à l'aide de dispositifs intelligents iOS ou Android.

Facilité d'installation et de mise en service

Fidèle à sa promesse de simplicité d'utilisation, xComfort Bridge offre une réponse claire aux besoins d'intégration d'appareils électriques dans les solutions domotiques intelligentes.

Un futur plus intelligent avec xComfort Bridge

Dans la continuité du succès remporté par les solutions préprogrammées et faciles à installer GO WIRELESS d'EATON, xComfort Bridge a été conçu pour les propriétaires qui souhaitent faire leurs premiers pas dans le monde de la domotique.
L’appareil intelligent de l'utilisateur fonctionne en tant qu'unité de commande destinée à la variation et à la commutation de la lumière. En plus de son rôle d'interrupteur central sans fil, la solution peut également être utilisée pour mettre en place des scènes d'éclairage spécifiques ou pour activer, désactiver ou varier simultanément l'intensité de plusieurs appareils via des zones configurables définies par l'utilisateur.

Wireless Dim & App - Montage encastré

xComfort Wireless dim & app set (flush mount)

Pack xComfort Bridge sans fil avec 3 variateurs intelligents 0-100W (R/L/C/LED). Montage encastré discret et facile, sans travaux de construction importants (câble neutre requis). Trois interrupteurs sans fil et un interrupteur général sans fil (pré-configuré avec des actionneurs) inclus, pouvant être installé sur tout type de surface. Compatible avec les interrupteurs universels de 55 mm. Facilité de configuration et de commande via l'application (iOS, Android). Aucune connaissance en programmation requise. Permet de varier en continu l'intensité lumineuse des ampoules à incandescence, notamment les LED, à partir de 0 W. Variation de lumière progressive, pas de rémanence des LED, niveau sonore faible.

Le pack comprend :

  • 1x xComfort Bridge
  • 3x variateurs intelligents
  • 3x interrupteurs sans fil 55 mm, finition blanc pur brillant
  • 1x interrupteur général 55 mm, finition blanc pur brillant

Pack xComfort Bridge sans fil avec 3 adaptateurs de variateur de lumière débrochables intelligents 0-250 W (R/L/C/LED). Installation facile par les particuliers. Facilité de configuration et de commande via l'application (iOS, Android). Aucune connaissance en programmation requise. Permet de varier en continu l'intensité lumineuse des ampoules à incandescence, notamment les LED, à partir de 0 W. Variation de lumière progressive, pas de rémanence des LED, niveau sonore faible.

Le pack comprend :

  • 1x xComfort Bridge
  • 3x prises de variateurs, finition blanc signalisation

Wireless Dim & App - Débrochable

xComfort Wireless dim & app set (plug-in)

Facilité de configuration et de mise en service

xComfort Bridge Wireless Dim & App set
  • Aucune connaissance en programmation requise
  • Vous pouvez ajouter des appareils en mode apprentissage, en appuyant tout simplement sur le bouton de mode du dispositif
  • Vous pouvez ajouter un appareil en scannant tout simplement son code-barres à l'aide de l'appareil photo de votre smartphone

Donnez un nom à l'appareil, sélectionnez un icône disponible et attribuez-lui une zone, le cas échéant.

Des commandes ultra simples                                 

xComfort Bridge Dim & App set
  • Commande de l'éclairage directement au niveau de la zone ou de la pièce
  • Possibilité d'activer et de désactiver l'interrupteur central au niveau de la maison et de la zone
  • Supervision de l'état général de la propriété
  • Commande individuelle de chaque appareil
  • Utilisation des icônes pour identifier les zones et les dispositifs
  • Variation de la lumière d'une pièce ou d'un appareil à l'aide de la glissière
  • Supervision de la consommation d'un appareil, si pris en charge

Créez en toute simplicité des scènes directement au niveau de la maison ou de la zone.

Commandes des scènes                                                      

xComfort Bridge Dim & All app
  • Alternez les ambiances, que ce soit pour un dîner, une fête, une soirée cinéma ou tout simplement pour dormir en cliquant sur un bouton de scène
  • Ou préprogrammez la solution pour allumer les lumières au coucher du soleil ou les éteindre au lever du jour

Sélectionnez le mode « absent » pour éteindre les lumières lorsque vous quittez la maison.

xComfort Bridge

Go Wireless xComfort Bridge Dim & App

Notre mission est d’assurer le confort intelligent de votre maison.

Eaton, Power Management Company
Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858