Le système xComfort Wireless contient plusieurs contrôleurs qui vous permettent, entre autres, d'allumer les lumières, d'ouvrir les stores ou de changer individuellement la température d’une pièce.
Ce système intégral permet d'automatiser toutes les applications de votre propriété, vous offrant ainsi un plus grand confort et une meilleure efficacité d'utilisation. Le xComfort Bridge, simple et convivial, est recommandé par Eaton pour franchir une nouvelle étape dans le contrôle de vos installations Go Wireless, avec simplicité, évolutivité et pérennité.
Le gestionnaire domotique remplit toutes les fonctions d'une installation électrique moderne : affichage et commande centralisés, éclairage, ombrage, surveillance de l'énergie, régulation de la température, scènes, caméras IP, macros etc.
Les télécommandes à 2 et 12 canaux envoient des signaux au système électrique lorsqu'il est actionné. Les fonctions peuvent être attribuées individuellement, sans distinction entre la commande des stores, la variation lumineuse, la commutation, etc.
La télécommande à 12 canaux avec afficheur permet à l'utilisateur d'utiliser et de contrôler l'éclairage, l'ombrage, et d’autres systèmes. Il est possible de sélectionner et de contrôler un total de 12 fonctions sur l'écran avec un rétroéclairage bleu.
Les solutions xComfort vous donnent un accès complet au contrôle sans fil de votre maison, où que vous soyez. Peu importe que vous soyez chez vous ou en voyage, vous avez accès à la même interface utilisateur.
0 800 336 858