Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Détecteurs xComfort porte/fenêtre

Se distinguant par son design compact, le détecteur xComfort porte/fenêtre sur piles est destiné à la surveillance sans fil des portes et des fenêtres et à l'activation des solutions domotiques intelligentes. Écoénergétique, il permet d'accroître le niveau de confort et de sécurité de votre maison.

Détecteurs xComfort porte/fenêtre
Écoénergétique
Pour un confort et une sécurité accrus
Communication Eaton fiable
Communication sans fil
Conçu pour les applications
Résidentielles et les petits bureaux

Caractéristiques principales

  • Design compact disponible en blanc chaud, blanc brillant, gris et marron
  • Détecteur porte/fenêtre à piles avec RF xComfort intégré
  • Longue durée de vie de la pile avec pile CR2 standard jusqu'à 5 ans (TYP)
  • Mode basique et mode confort xComfort pris en charge
  • Entretoises du même coloris que le boîtier incluses
  • Utilisation à l'intérieur
  • Température de fonctionnement de 0 à +40 °C
  • Installation facile et flexible, à l'aide de bandes adhésives ou de vis
  • Détecteur configurable en fonction de l'application, activation lors de l'ouverture ou de la fermeture, par exemple
  • LED multicolore pour l'indication de l'état de la pile et de la connexion RF
  • Commande sans fil des actionneurs xComfort ou en combinaison avec le gestionnaire domotique pour les solutions domotiques intelligentes

Vidéo Détecteurs xComfort porte/fenêtre

    

Écoénergétique

Dès l'ouverture d'une porte ou d'une fenêtre, le capteur xComfort règle le chauffage sur la position hors gel et ne rétablit la température initiale qu'une fois la porte ou la fenêtre fermée.

Tranquillité d'esprit et sécurité

Dès l'ouverture d'une porte ou d'une fenêtre, le détecteur bloque la fermeture des stores. Aucun contrôle visuel n'est nécessaire pour s'assurer du bon état de la porte/fenêtre ou des stores.
xComfort Door/Window sensor
xComfort Door/Window sensor
xComfort Door/Window sensor

Confort et sécurité accrus

Configurez le détecteur de porte/fenêtre xComfort pour allumer la lumière dès que vous ouvrez la porte d'entrée. Vous pouvez même le combiner avec des macros fixes ou bien l'utiliser pour allumer la lumière à l'intérieur de votre penderie une fois que vous avez ouvert la porte.

Restez connecté

Une LED multicolore signale si la pile doit être remplacée ou si toute autre mesure corrective est nécessaire. Le détecteur xComfort porte/fenêtre apporte des solutions autonomes et flexibles dans votre maison et, une fois connecté au gestionnaire domotique xComfort SHC, il offre de véritables solutions domotiques intelligentes. En mode « absent », par exemple, vous pouvez recevoir une notification si une fenêtre a été laissée ouverte et vous pouvez connaître en un coup d'œil l'état de vos portes et fenêtres.

Nous vous aidons à économiser de l'énergie tout en augmentant votre confort et votre sécurité.

Eaton, Power Management Company
Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858