Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Thermostats de radiateur xComfort RF

Le thermostat de radiateur xComfort compatible RF sur piles avec affichage intégré est l'outil idéal pour la commande automatique des radiateurs. Le thermostat peut être utilisé de manière autonome ou en combinaison avec la fonctionnalité de température du gestionnaire domotique SHC pour assurer la commande de température par zone. Il est idéal pour réaliser des économies d'énergie et augmenter le confort de votre maison. 

Thermostats de radiateur xComfort RF
Pour les radiateurs
à eau chaude
Économisez
de l’énergie
Augmentez
votre confort

Caractéristiques principales

  • Compatible avec RF xComfort
  • Thermostat de radiateur à piles pour la commande des radiateurs à eau chaude avec xComfort
  • Fonctionnement avec piles AA standard remplaçables par l'utilisateur final
  • Affichage grand format et touches de grande taille pour une commande simplifiée
  • Dispositf de sécurité pour enfants pour éviter les modifications indésirables
  • Conçu pour fonctionner avec la fonctionnalité de température du gestionnaire domotique SHC, mais peut également fonctionner de manière autonome
  • Point de consigne configurable par l'utilisateur final. Connecté au gestionnaire domotique, il repasse automatiquement, après une période prédéfinie, au point de consigne défini par le gestionnaire domotique.
  • Montage facile sur le radiateur grâce à divers adaptateurs disponibles pour les différents types/marques de radiateurs
  • Détection d'ouverture des fenêtres (arrêt du chauffage en cas de détection d'une baisse de température)
  • Température de fonctionnement de 5 à +55 °C

Vidéo Thermostat de radiateur xComfort RF

  

Bien-être au quotidien

La température ambiante joue un rôle très important dans le bien-être de chacun. La réduction de la température dans les pièces inoccupées permet de réaliser des économies sur la facture de chauffage d'un logement. La solution xComfort permet de répondre à ces besoins, tant pour les nouveaux projets de construction que pour les bâtiments existants.

La tête thermostatique pour réaliser des économies d'énergie et de coûts

En utilisant des têtes thermostatiques programmables sur vos radiateurs à eau de votre chauffage central, il est possible de réaliser des économies d'énergie et de coûts. Le système de commande de la température avec gestion du chauffage permet d'activer le chauffage uniquement lorsque vous en avez besoin.

Un confort accru

En contrôlant la température de chaque pièce individuellement, vous pouvez économiser jusqu'à 6 % des coûts de chauffage par degré Celsius sans perte de confort.

Vivez au rythme de vos envies avec xComfort !

Eaton, Power Management Company
Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858