Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

xComfort Room Controller Touch

Le thermostat d’ambiance xComfort est un thermostat spécialement conçu pour superviser et commander la température et l'humidité d'une pièce. Son écran tactile avec fonction de rétro-éclairage est une interface intuitive idéale pour une utilisation quotidienne.

Il peut fonctionner de manière autonome ou comme esclave local pour un dispositif intelligent, notamment avec le gestionnaire domotique xComfort.

xComfort Room Controller Touch
Montage possible
Sur tout type de surface
Compatible
Avec les cadres 55 x 55 mm
FACILITÉ DE COMMANDE
Écrans tactiles

Caractéristiques principales

  • Dispositif xComfort RF
  • Thermostat d’ambiance pour la supervision et la commande de la température et de l'humidité dans une pièce
  • Facilité de commande grâce à l'écran tactile 2,2" avec rétro-éclairage
  • Solution sans fil, aucun cadre d'encastrement nécessaire - peut être monté n'importe où et sur n'importe quel type de surface
  • Peut être combiné avec les cadres standard 55 x 55 mm des principales marques d'accessoires de câblage
  • Pile longue durée (2 x AAA) pour une utilisation standard de 2 ans et possibilité d'alimentation secteur
  • Fonctionne de manière autonome ou comme esclave local pour un dispositif intelligent, avec le gestionnaire domotique xComfort SHC, par exemple
  • 2 boutons tactiles en option pour commander l'éclairage, les volets, etc.
  • Prise en charge d'un capteur de température externe en option pour la température ambiante, du sol ou extérieure
  • Finitions disponibles en blanc de sécurité et noir foncé
xComfort Room Controller Touch on wall
eaton-xcomfort-rtc-on-the-wall.jpg
xComfort RTC on the wall

Solutions de gestion de température

  • Prise en charge du chauffage et de la climatisation
  • Point de consigne d'humidité configurable par l'utilisateur pour la commande de la ventilation
  • Jusqu'à 4 températures de consigne configurables et facilement sélectionnables par l'utilisateur (protection contre le gel, veille/nuit, économie, jour/confort)
  • Programmateur hebdomadaire avec six points de commutation programmables par jour
  • Régulation de la température du plancher (minimale et maximale) grâce à un capteur de température externe
  • Demande d'indication de l'état (chauffage, refroidissement, ventilation)
  • Informations diverses (paramètres, bouton tactile, horloge, indication batterie faible)

 

xComfort Motion Sensor black

Une communication sans fil où que vous soyez

La commande de la température ambiante n'a jamais été aussi facile. Le thermostat d’ambiance xComfort vous permet d'accéder en toute simplicité via son écran tactile, à la commande de la température de la pièce, une fois connecté au gestionnaire domotique SHC xComfort. Grâce à la fonctionnalité d’accès par smartphone, vous pouvez commander la température de votre maison sur place ou à distance.

Les changements effectués avec le thermostat d’ambiance étant appliqués à la fonctionnalité de température du gestionnaire domotique SHC, et vice versa, cette solution est la combinaison parfaite pour obtenir en toute simplicité des informations sur la température d'une pièce.

xComfort Smart Home Controller with app

Trouvez le bon équilibre entre confort et économie d'énergie avec le thermostat d’ambiance xComfort

Eaton, Power Management Company
Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858