Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Détecteurs xComfort

Disponibles dans une grande variété, les détecteurs xComfort offrent, avec lescontrôleurs et les actionneurs, une maison plus confortable, plus sûre et plus économe en énergie. La gamme de détecteurs comprend des capteurs de température, d'humidité, des sondes de qualité d'air, ainsi que des détecteurs de fuites d’eau ou de fumée. Les contacteurs de portes/fenêtres , par exemple, sont conçus pour économiser de l'énergie en cas d'ouverture de porte ou de fenêtre, et les détecteurs de mouvement peuvent contrôler l'éclairage en fonction du mouvement et de la luminosité. Quant au Room Controller Touch, il permet de visualiser et de contrôler en toute simplicité la température et l'humidité d'une pièce.

Détecteurs xComfort
Solutions résidentielles
intelligentes
Sécurité
de votre propriété
Facile
à utiliser

Caractéristiques principales

Les détecteurs xComfort fonctionnent avec la fonctionnalité de radiofréquence (RF) intégrée ou bien avec l'un des modules RF à entrée universelle.

 
  • Détecteurs avec RF intégrée
    • Contacteurs porte/fenêtre
    • Détecteurs de mouvement universel
    • Room Controller Touch
    • Régulateurs d’ambiance avec réduction automatique de la température
    • Unités d’entrée de la température avec capteurs de température
    • Détecteurs PIR
    • Capteurs de mesure d’énergie
 
  • Détecteurs compatibles avec les entrées RF
    • Contacts de porte/fenêtre montés en saillie et intégrés
    • Sondes de qualité d’air
    • Capteurs d’humidité
    • Détecteurs de fuite d’eau
    • Capteurs de température
    • Détecteurs de fumée
 
  • Modules d'entrée universels
    • Entrées binaires sur batterie, 2 canaux
    • Entrées binaires 230 V, 2 canaux
    • Entrées analogiques 0-10 V, 2 canaux
    • Entrées de compteur d’impulsion 2 canaux S0

Détecteurs avec radiofréquence inclus

Détecteurs xComfort porte/fenêtre

xComfort Door Window Sensor bright white

Conçus pour la surveillance des portes et des fenêtres de votre propriété, les détecteurs xComfort permettent également d'activer les fonctions intelligentes.                                                                                                                                                                                                                                                     

Détecteurs de mouvement universel xComfort

xComfort Motion sensor in white

Offrant une solution intégrale, le détecteur de mouvement universel xComfort est conçu pour contrôler l'éclairage et la température d'une pièce. Il permet aux propriétaires de réaliser des économies d'énergie, d’accroître leurs confort et/ou leur sécurité. Adoptez une solution flexible et évolutive avec le détecteur de mouvement universel xComfort !

xComfort Room Controller Touch

xComfort Room Controller Touch

Le Room Controller Touch xComfort, équipé d’un écran tactile et d’une fonction de rétro-éclairage, est un thermostat qui permettent de visualiser et de contrôler la température et l'humidité d'une pièce. Il permet également de contrôler la température du plancher (min./max.) à l'aide d'une sonde de température externe.

Unités d'entrée de la température                                                                    

xComfort Temperature Input Unit

Les unités d'entrée de température sont en charge de transmettre aux contrôleurs xComfort les informations relatives aux températures recueillies par la sonde de température externe câblée. Ces unités sont également conçues pour réaliser des opérations plus simples, comme la commande de l'ombrage d'une véranda ou le chauffage.

Capteur d’énergie & et capteur d’énergie avec capteur externe

xComfort Energy Meter Sensors

Les capteurs d'énergie pour les charges jusqu'à 16 A et les capteurs d'énergie avec capteurs externes pour les charges jusqu'à 100 A sont en charge de mesurer l'énergie, notamment l'énergie solaire convertie dans l'onduleur PV, et de transmettre ces informations au contrôleur xComfort, offrant ainsi des solutions de gestion énergétiques efficaces.

Régulateurs d’ambiance avec réduction automatique de la température

xComfort Room Controller with Temperature Reduction Switch

Après avoir détecté la température ambiante, les régulateurs d'ambiance transmettent les données enregistrées à un contrôleur ou à un actionneur. L'utilisateur peut ainsi contrôler la température de chaque pièce (chauffage), mais aussi contrôler l'ombrage de la véranda.                                                                                                                      

xComfort Motion Sensor

Détecteurs PIR

Les détecteurs radio infrarouge passifs sont conçus pour détecter les mouvements au sein d'un bâtiment. Ils contrôlent l'éclairage en fonction des mouvements et de la luminosité.                                  

Pour plus d’informations, consultez le Guide de sélection des solutions xComfort

     

Détecteurs compatibles avec les entrées RF

   Détecteurs de fuite d’eau

xComfort Water Leakage Sensor

Les détecteurs xComfort, conçus pour détecter les fuites d'eau, émettent un signal acoustique en cas de fuite. L'alarme retentit jusqu'à ce que la fuite soit éliminée. Les détecteurs de fuite d'eau doivent être utilisés conjointement avec les unités d'entrées binaires.

Détecteurs de fumée

xComfort Smoke Detector

Conçus pour détecter la fumée selon le principe de la lumière parasite, les détecteurs de fumée xComfort déclenchent une alarme optique (LED rouge) et acoustique (buzzer). L'alarme retentit aussi longtemps que la fumée est détectée. Grâce au module adaptateur pour détecteur de fumée et à l'entrée binaire (2 x contact de signalisation), les données d’état peuvent être transmises à un contrôleur ou à un actionneur.

Sondes de qualité d’air

xComfort Air Quality sensor

Les sondes de qualité d'air mesurent la qualité actuelle de l'air (COV). Contrairement à d'autres sondes, notamment les sondes de CO2 qui ne mesurent que le CO2, ces dispositifs sont conçus pour détecter différents types de gaz et de vapeurs. Les sondes de qualité d'air doivent être utilisées conjointement avec des entrées analogiques.

Capteurs d’humidité avec capteurs de température                  

xComfort Humidity Sensor

Les capteurs d'humidité avec capteur de température mesurent l'humidité relative, la température et sa valeur.  Les capteurs d'humidité avec capteurs de température doivent être utilisés conjointement avec les entrées analogiques pour transmettre les données au contrôleur ou à l'actionneur de l'installation électrique intelligente.         

Capteurs de température                                                                  

xComfort Temperature sensor (red+white)

Les capteurs de température détectent la température pour les unités d'entrée de température. Les capteurs de température doivent être utilisés conjointement avec les unités d'entrée de température ou avec le Room Controller Touch.

Contacts de fenêtre montés en saillie et intégrés                         

xComfort Built-in and Surface-mounted door window contact

Les contacts de fenêtre intégrés et montés en saillie doivent être utilisés conjointement avec des entrées binaires (2x contact de signalisation) pour la surveillance des portes et des fenêtres. Les contacts sont fixés sur le cadre de la fenêtre ou de la porte et reliés à l'entrée binaire par un câble, tandis que les aimants sont fixés sur la partie mobile de la fenêtre ou de la porte.

Pour plus d’informations, consultez le Guide de sélection des solutions xComfort

Modules d'entrée universels

Entrées analogiques 0-10 V, 2 canaux

xComfort Analogue Input

Les entrées analogiques à 2 canaux peuvent enregistrer différentes valeurs de mesure (notamment la qualité d'air, l'humidité, la direction du vent, la température etc.) et les transmettre à un contrôleur ou à un actionneur intégrés à l'installation électrique intelligente.              

Entrées de compteur d’impulsion 2 canaux S0

xComfort Impulse Counting Input 2-way S0

Les entrées du compteur d'impulsions bidirectionnelles sont utilisées pour enregistrer les valeurs de consommation du courant, du gaz, de l'eau, etc. via l'interface SO standardisée et pour transmettre ces valeurs au contrôleur avec la fonction de gestion de l'énergie à des fins d'analyse et d'affichage.

Unités d'entrées binaires, 2 canaux

xComfort Binary Input Units

Les unités d'entrées binaires 2x 230 V AC et 2x contact de signalisation transmettent des signaux d'entrée, notamment des contacts de fenêtre ou d'autres contacts de signalisation (relais, interrupteurs, boutons-poussoirs, etc.) au contrôleur ou à l'actionneur intégrés dans l'installation électrique intelligente.

Parvenez à un juste équilibre entre économie et confort grâce aux détecteurs xComfort d'Eaton.

Eaton, Power Management Company
Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858