Le détecteur de mouvement peut être monté de quatre façons différentes :
- Montage plafond dans une boîte d’encastrement, avec la plaque de recouvrement circulaire frontale
- Montage en saillie, vissé avec la plaque de recouvrement circulaire et l’adaptateur monté en saillie
- Montage en saillie, collé avec des bandes adhésives, avec la plaque de recouvrement circulaire et l’adaptateur monté en saillie
- Montage encastré dans une boîte d’encastrement en combinaison avec un cadre universel WA de 55 x 55 mm, avec la plaque de recouvrement 55 x 55 mm