Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Interrupteurs sans fil xComfort

Avec le système xComfort, montez les interrupteurs au mur là où vous en avez besoin. Par simple pression d'un bouton, vous pouvez contrôler à la fois l'éclairage, les volets, et le système de ventilation. Basés sur la norme RF 868 (compatible avec xComfort), les interrupteurs sans fil permettent de commander directement les actionneurs xComfort ou d'activer les scènes et les fonctions des contrôleurs.

Interrupteurs sans fil xComfort
Modularité
élevée
Fonctionnalités
exceptionnelles
Confort
accru

Caractéristiques principales

  • Boutons poussoirs composés d'un interrupteur électronique, d'une platine de montage, d'un châssis et d'un commutateur à bascule
  • Commutateurs à bascule disponibles avec un, deux ou quatre boutons
  • Interrupteur sans fil, installation sur une surface quelconque
  • Plusieurs designs
  • Compatibles avec la plupart des châssis 55 mm
  • Compatibles avec de nombreuses marques de matériel de câblage
  • Adaptés aux normes d'installation internationales
  • Disponibles avec ou sans les fonctionnalités LED
  • Durée de fonctionnement de la batterie de 10 ans
  • RF 868 (compatible avec xComfort)

Des designs variés pour un confort accru

Grâce à leurs dimensions standard de 55 x 55 mm, les nouveaux interrupteurs universels sans fil sont désormais compatibles avec plus de 30 types de châssis proposés par les principaux fabricants d'interrupteurs. Les interrupteurs, disponibles en plusieurs couleurs, donneront de l'éclat à vos murs.

Une flexibilité maximale

Avec le système xComfort, montez les interrupteurs au mur là où vous en avez besoin. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour contrôler à la fois l'éclairage et les volets roulants de la pièce. Les interrupteurs sans fil Eaton sont compatibles avec de nombreuses marques de matériel de câblage. Nos produits s'intègrent parfaitement au design de vos interrupteurs et de vos prises préférés, que ceux-ci soient déjà installés ou qu'ils soient prévus pour vos nouveaux projets de construction.
xComfort RF Push Button components

À visser ou à coller, en toute simplicité

Suivez ces quatre étapes pour faciliter le processus d'installation :

  • Étape 1 : Montez la platine de montage.
  • Étape 2 : Fixez le châssis.
  • Étape 3 : Encliquetez le module sans fil de l'interrupteur. 
  • Étape 4 : Fixez le bouton à bascule au module sans fil.

Commandes centralisées

L'interrupteur central OFF/ON se trouvant près de la porte d'entrée, il suffit d'appuyer sur un seul bouton pour éteindre toutes les lumières de la maison. Ce même bouton vous permet également d'éteindre d'autres appareils électriques, comme le fer à repasser, par exemple. Ainsi, nul besoin de faire le tour de la maison pour éteindre chaque lumière séparément.

Interrupteurs sans fil PREMERA

Les interrupteurs sans fil à bascule blanche PREMERA répondent aux différents designs et matériaux de la gamme PREMERA selon la norme britannique. Ils peuvent être installés en toute simplicité (vissés ou collés) là où vous en avez besoin. Grâce à leur conception affleurante, aucune boîte d'installation ou de dérivation n'est nécessaire.

Notre mission est d’assurer le confort de votre maison.

Eaton, Power Management Company
Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858