Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Emetteur radio multicanaux 703

Le 703 est un émetteur radio à quatre canaux qui peut être utilisé conjointement avec n’importe quel détecteur ou dispositif filaire pour fournir une solution radio lorsque le câblage n’est pas envisageable. 

Il comprend 4 entrées filaires pouvant être connectées à de nombreux systèmes de gestion d’immeuble pour indiquer l’activation d'un capteur d’alarme. Cet émetteur est en mesure d’émettre des signaux vers tous nos récepteurs radio actuels.

Capable d’émettre des signaux provenant de 4 emplacements maximum, il est idéal pour communiquer avec un point de contrôle central. Qu'il s'agisse de la surveillance de l'éclairage, des portes, des pompes, des machines, des machines agricoles ou d'autres équipements, notre bande étroite 868 Mhz assure un fonctionnement sûr et fiable.

Fonctions
Système d'alarme et émetteur fixe longue portée
Canaux
1, 2 ou 4 (mode sélectionnable)
Portée de l'émetteur radio
Jusqu’à 1 000 m

Flexibilité

Qu'il s'agisse de la surveillance de l'éclairage, des portes, des pompes, des machines, des machines agricoles ou d'autres équipements, notre bande étroite en 868 MHz assure un fonctionnement sûr et fiable.

Fiabilité

Hautement fiables dans tous les environnements, les émetteurs 703R utilisent un système radio 868 MHz à bande étroite Scantronic.

Une installation ultra-simple

Le 703 offre une solution idéale dans les environnements où le câblage est difficile ou presque impossible. Utilisé avec n'importe quel détecteur ou appareil filaire, ce modèle offre une solution radio. D'un design élégant, il permet de préserver l'aspect des bâtiments classés ou d'éviter de percer des murs épais.
Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858