Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Emetteur de panique / demande de téléassistance

Les dispositifs portatifs 701 et 702 sont conçus pour envoyer une alarme de demande de téléassistance. Lorsque le dispositif est activé, un voyant LED clignote 6 fois pour confirmer l’activation. Les appareils sont alimentés par des piles au lithium non remplaçables, conçues pour avoir une durée de vie de trois ans (en supposant deux activations par jour).

Un appareil radio à montage mural, le DET-RARB, permet de demander une téléassistance dans les cabinets médicaux, les magasins, les ateliers scolaires, les guichets et dans de nombreuses autres applications.

Une assistance à portée de main

Le bouton d’appel d’urgence radio (RARB) permet de demander une assistance locale par simple pression de ce dernier. Il est disponible en montage mural ou sur bureau.

Options de la gamme

Le 701 est disponible en deux variantes : la portée de transmission du médaillon 701rEUR-50 peut atteindre plus de 300 mètres, tandis que celle du 701rEUR-60 est de 150 mètres.

Poignet, cou, poche ou clip

Le 702 peut être porté au poignet comme un bracelet, au cou comme un médaillon, ou bien clipsé sur une poche.
Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

 0 800 336 858