Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.
productfamily.specification
4 Résultats
Trier par
868.6625 MHz Long range neck pendant transmitter
868.6625 MHz Short range pocket transmitter
868.6625 MHz Watch/pendant transmitter
868.6625 MHz Radio assistance request button

Références

701rEUR-50 Emetteur médaillon longue portée
701rEUR-60 Emetteur poche courte portée
702rEUR-00 Emetteur montre/médaillon
DET-RARB Bouton radio d'appel d'urgence

Caractéristiques techniques - Bouton anti-panique DET-RARB

Référence :  DET-RARB   
Dimensions (L x H x P) : 85 x 85 x 52 mm  
Poids : Env. 90 g  
Matériaux : PC-ABS  
Alimentation : Pile lithium 3V (taille CR2450)  
Durée de vie de la pile : Env. 24 mois  
Classe de protection : II (-10 ºC à +50 ºC)  
II (-10 ºC à + 50ºC) :  2  
Fréquence de manœuvres max. : 868,6625 MHz  
Matière du boîtier : Résine thermoplastique  
Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

 0 800 336 858