Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Modules d’extension pour les systèmes d'alarme anti-intrusion

Les modules EXP-R10 et EXP-R30 sont conçus pour une installation Grade 2. Ces modules d'extension radio peuvent également fonctionner en tant que récepteur d'appel d'urgence dans les installations Grade 3. Les modules EXP-PSU et EXP-W10 sont approuvés pour être utilisés avec un système d’alarme Grade 2 ou 3.

Fonctionnant avec les systèmes d'alarme anti-intrusion de la gamme i-onEX, i-on30R et i-on40H, nos modules d'extension sont conçus pour réduire les temps de maintenance grâce à une fonction de localisation qui utilise un ronfleur embarqué. La gamme EXP permet également de réaliser des diagnostics complets et de signaler les pannes via le périphérique bus.

Modules d’extension pour les systèmes d'alarme anti-intrusion
Polyvalence
Versions filaires et radio disponibles
Compatibilité
Gammes i-onEX, i-on30R et i-on40H

Simple à installer

Munis d'un bouton destiné à l'adressage semi-automatique, les modules d’extension délivrent un adressage unique et contribuent à la rapidité de l'installation.

EXP-R10 & EXP-R30 - Modules d’extension sans fil

Les modules EXP-R10 et EXP-R30 sont conçus pour les installations Grade 2. Dans le cadre du PD6662:2017, ces modules peuvent faire office de récepteur d'appel d'urgence dans les installations Grade 3.

EXP-W10 & EXP-PSU - Modules d’extension de sécurité câblés

Les modules EXP-PSU et EXP-W10 sont approuvés pour être utilisés avec un système de sécurité Grade 2 ou 3. Offrant une flexibilité d'installation, ils sont équipés de dix zones embarquées et adaptées aux zones équilibrées, et sont compatibles avec les câblages en boucles NF. Avec une alimentation de 3 A, les modules EXP-PSU disposent de dix zones d’extension.
Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858