Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Systèmes de sécurité et d’alarme anti-intrusion
Sirènes extérieures anti-intrusion (filaire, sans fil et factice)
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Sirènes extérieures anti-intrusion (filaire, sans fil et factice)

Les sirènes extérieures agissent en première ligne pour contrer les menaces d’intrusion dans toutes les applications, qu’il s’agisse d’une maison jumelée ou d’un grand entrepôt.

D'une puissance sonore de 100 dB, l'alarme sonore avertit à la fois l'occupant et les voisins de toute activité sur la propriété. Eaton propose une gamme de sirènes extérieures avec des versions radio, filaires et factices.

Par souci d'homogénéité, toute la gamme a été conçue en polycarbonate résistant aux chocs et est disponible en trois coloris : bleu, ambre et rouge.

Sirènes extérieures anti-intrusion (filaire, sans fil et factice)
Puissance sonore
100 dB à 1 mètre
Options
Factice, filaire et sans fil

Conçues pour être facilement installées

Se distinguant par un capot ouvrant, des trous de fixation pivotants, un niveau intégré, mais aussi par son mode maintenance installateur, le dispositif empêche l'activation de la sirène et du flash lors de l'ouverture du capot afin de réduire les risques de chute.

Une solution polyvalente adaptée aux spécificités du site

Les sirènes extérieures d'Eaton sont dotées d'une minuterie de coupure réglable jusqu'à un maximum de 20 minutes et offrent une sélection de tonalités. Dans les grands sites, les différentes tonalités des sirènes permettent de reconnaître avec rapidité et facilité les zones où le système a été saboté.

Détection de sabotage

Équipée d'une fonctionnalité d'autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement, la gamme SDR offre une sécurité maximale. En cas de tentative de sabotage, l'alarme se déclenche pour avertir immédiatement les occupants de la menace.

Ajoutez votre logo

Un service d'impression des logos des installateurs est disponible gratuitement* auprès de votre branche de distribution locale 12 jours ouvrables suivant l'approbation de votre visuel, sous réserve d'une quantité minimale de commande de 40 (non disponible en France).

Choisir entre Grade 2 et Grade 3

Une installation de Grade 2 correspond à un système adapté aux installations de risques courants minimisant les contraintes pour les utilisateurs. Pour les installations de Grade 3, le système est adapté pour la protection de site nécéssitant une haute sécurité. La gamme des sirènes extérieures est disponible dans les deux grades. Veuillez noter que les systèmes radio ne sont pas disponibles au grade 3.
*Des frais minimes peuvent s’appliquer aux logos de plus de trois couleurs.

Découvrez comment utiliser une sirène extérieure anti-intrusion Eaton en toute simplicité

Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858