Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Systèmes de sécurité et d’alarme anti-intrusion
Claviers anti-intrusion encastrés pour systèmes d'alarme anti-intrusion
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Claviers anti-intrusion encastrés pour systèmes d'alarme anti-intrusion

D'une esthétique exceptionnelle et d'une grande facilité d'installation, le clavier anti-intrusion KEY-FKPZ est équipé d'un grand écran LCD et de touches de navigation rétro-éclairées qui permettent aux utilisateurs finaux d'armer et de désarmer, et aux installateurs de programmer les systèmes de sécurité.

Unique dans l'industrie de la sécurité, la gamme de claviers encastrés a été conçue pour un coffret de branchement simple. Contrairement à d'autres dispositifs encastrés, imposant des travaux d'installation importants, le clavier KEY-FKPZ a été conçu pour garantir une installation en toute simplicité et préserver l'architecture intérieure du bâtiment.  

La gamme de claviers anti-intrusion KEY-FKPZ est compatible avec toutes les centrales i-on. 

Claviers anti-intrusion encastrés pour systèmes d'alarme anti-intrusion
Zones 
2 Zones
Dimensions (H x L x P)
132 mm x 132 mm x 13 mm
Conformité
EN5013-3 Grade 2 et 3

Conception unique du coffret de branchement

Contrairement à d'autres dispositifs encastrés, imposant des travaux d'installation importants, le clavier KEY-FKPZ a été conçu dans un coffret de branchement simple. Offrant ainsi une installation en toute simplicité, l'architecture intérieure du bâtiment peut rester intacte.

Style et substance

En complément de la gamme stylisée de claviers montés en saillie d'Eaton, certains établissements exigent souvent une solution anti-intrusion d'un fini plus esthétique, en harmonie avec la surface lisse du mur. Conçue expressément dans cette optique, la gamme KEY-FKPZ est la solution idéale pour les systèmes résidentiels et tertiaires exigeant une finition élégante.

Options de câblage polyvalentes

Multipliant les possibilités d'installation, les entrées à deux zones du clavier offrent une plus grande flexibilité pour le câblage de zones supplémentaires. Un lecteur de badges de proximité intégré est inclus ainsi que les bornes pour deux zones filaires supervisées (ZFS) ou une zone filaire en circuit fermé à quatre fils (NF), possédant également une sortie programmable et des raccordements de haut-parleurs.

Claviers anti-intrusion disponibles en plusieurs coloris

Afin de répondre à la demande croissante en faveur d'un plus grand choix de finitions, le propriétaire peut choisir la couleur du clavier anti-intrusion la mieux adaptée à ses besoins :

Noir piano

Chrome brossé

Blanc ultra-brillant

Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858