Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Émetteurs d’appel d’urgence et de panique

Nous espérons que votre personnel n’aura jamais à découvrir pourquoi nos émetteurs d’appel d’urgence et de panique ont si bonne réputation. Mais, si jamais ils se sentent menacés, ils réaliseront rapidement pourquoi plus de 750 000 personnes dans le monde leur font confiance. Les modèles 705, 710 et 726 ont tous une puissance d'émission de 10 mW, par rapport aux 0,25 mW habituels.

Pour garantir le fonctionnement continu de votre émetteur, un signal est émis par la batterie au lithium haute performance, plus d'un mois avant la fin de sa durée de vie.

Conçus pour éviter toute activation accidentelle et être portés de diverses façons (à la main, autour du cou, accroché à un vêtement), les nombreux modèles d’émetteurs répondent aux besoins de chacun. La gamme d’émetteurs possède un double canal d’émission pour le AGR. 

Émetteurs d’appel d’urgence et de panique
Fonctionnement
Double bouton
Options
Version standard et étendue

Fiabilité

Hautement fiables dans tous les environnements, les émetteurs d'appel d'urgence utilisent un système radio 868 MHz à bande étroite de Scantronic.

Choisissez l’option la mieux adaptée à votre application

Les émetteur d'appels d'urgence d'Eaton disposent de nombreux accessoires, notamment de pendentifs, de montres de poche et de bracelets.

Choisir l’émetteur d’appel d’urgence idéal

705

L'émetteur 705 est équipé d'un double système de verrouillage et peut être porté à la ceinture. Il vous offre par ailleurs la flexibilité d'un canal secondaire programmable.

726

L'émetteur 726 est un dispositif radio à longue portée et à canal unique avec un clip de ceinture.

706

L'émetteur 706 est équipé d'un double système de verrouillage et peut être porté à la ceinture. Il est également équipé d'un inclinomètre pour les alarmes « homme au sol ».

710

Pouvant être porté à la ceinture ou comme pendentif, l'émetteur 710 est un appareil radio à canal unique avec une batterie remplaçable et une portée radio étendue.
Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858