Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
i-on Compact - Système d’alarme Radio condensé de sécurité
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

i-on Compact - Système d’alarme Radio condensé de sécurité

Le i-on Compact est un système de sécurité résidentiel qui offre des fonctionnalités Cloud & Application. Le système d'alarme avec clavier offre jusqu'à 20 zones radio et peut être programmé, géré et maintenu à distance via Eaton SecureConnect™, une solution de gestion en ligne fiable et intuitive disponible gratuitement.

Une système complet dans un boitier compact i-on Compact permet de réduire le temps, les coûts et la compléxité relatifs à la mise en œuvre. La programmation est simplifiée car elle s’effectue au clavier intégré, il suffit de raccorder la centrale au secteur. Son design et sa taille réduite permettent de l’intégrer à tous les environnements.

i-on Compact - Système d’alarme Radio condensé de sécurité
Zones
20
Utilisateurs
20
Journal des événements
250 prioritaires 50 facultatifs

Les fonctionnalités de notre plate-forme Eaton SecureConnect™ sont maintenant disponibles au sein d’un système résidentiel. La solution plug-and-play est tellement simple et rapide à mettre en œuvre que les installateurs sont en mesure de faire des installations beaucoup plus rapidement.

Dave Ward, Product Manager

Facilité d'installation

Grâce aux dispositifs radio sans fils, le processus d'installation est encore plus rapide. Au lieu de procéder sur place, l'installateur agréé peut programmer le système depuis n'importe où dans le monde, limitant ainsi les besoins en déplacement.

Options de transmissions polyvalentes

Trois options de transmissions sont intégrées en standard : le courrier électronique, les notifications de l’application et la télésurveillance (en IP). La centrale i-on Compact peut intégrer des modules mobiles (GSM) ou du réseau téléphonique commuté (RTC) pour les transmissions vers la télésurveillance.

Kits i-on Compact résidentiels

Les kits i-on Compact offrent des solutions pratiques pour réaliser ou débuter des installations. Les options de transmissions RTC, Wi-Fi et GSM sont intégrées, offrant ainsi aux installateurs la polyvalence nécessaire pour tous types d'installations tertiaires au résidentielles.

Qualité certifiée

La technologie radio Scantronic d'Eaton est reconnue internationalement depuis plus de 40 ans pour sa qualité, sa performance et son innovation. Par ailleurs, Eaton s'engage depuis toujours à soumettre ses produits à un programme intensif de tests et de vérifications par des laboratoires tiers parmi les plus rigoureux d'Europe.

Sécurité intelligente des applications quotidiennes

Grâce à un niveau de cryptage performant en matière de protection contre les cyber-attaques, i-on Compact et les produits compatibles avec Eaton SecureConnect™ permettent aux clients d’avoir un meilleur contrôle de leur sécurité et la garantie d'une plus grande fiabilité. 

Vous venez de découvrir la sécurité intelligente? Cliquez ici pour en savoir plus

Application utilisateur

L'application utilisateur Eaton SecureConnect™ est un système de gestion de sécurité intelligent qui assure la protection des personnes et des biens 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et partout dans le monde.

Des notifications sont envoyées directement sur le smartphone ou la tablette de l'utilisateur afin de l'avertir de l'activité de son système et lui permettre de commander son système à distance et de recevoir en temps réel des images de l'événement à l’origine de l’alerte.

Cloud Installateur

Le Cloud Installateur Eaton permet la surveillance, le diagnostic et l'entretien à distance des systèmes d’alarme, cela représente un véritable gain de temps et de moyens pour les installateurs.

Il est ainsi possible d'identifier à distance une défaillance quelconque en seulement quelques secondes sans devoir se rendre sur place. Testé par le Centre d'excellence de cybersécurité d'Eaton, toutes les données transmises au cloud sont cryptées.

Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858