Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.
Certification
NF A2P Grade 2, EN 50131 Grade 2, 3 et INCERT
Extensible
10 zones équilibrées extensibles à 160 zones
Utilisateurs
Jusqu'à 500

Facilité d’entretien

Localisation sonore des périphériques bus - localiser n'importe quel périphérique bus avec rapidité et facilité. Temps de maintenance et de dépannage réduit.

Accès et contrôle pour de multiples utilisateurs

Le système accepte jusqu'à 500 utilisateurs avec un code d'accès à quatre ou six chiffres. Les utilisateurs peuvent aussi disposer d’un badge, d’une télécommande et d’un bouton anti-panique radio. Vos installations fiabilisées avec le système I-ON160EX.

Une technologie fiable

La qualité, la fiabilité et la résilience font partie intégrante des produits Scantronic d'Eaton. Avec des milliers de centrales déjà installées dans une multitude d'environnements, vous pouvez vous fier à nos produits où que vous soyez dans le monde.

Qu'est-ce qu'un système de sécurité de Grade 2 ou 3 ?

Pour les installations de Grade 2 ; le système est adapté aux installations de risques courants minimisant les contraintes pour les utilisateurs. Pour les installations de Grade 3, le système est adapté pour la protection de site nécéssitant une haute sécurité Le dispositif I-ON160EX est configurable en Grade 2 ou 3 pour répondre aux exigences de chaque installation.

Configuration du navigateur Web

Le web serveur intégré à la centrale permet à l'installateur de configurer le système I-ON160EX où qu'il se trouve sur le réseau local à l'aide d'un ordinateur équipé d’un navigateur web. La programmation s'en trouve considérablement accélérée et peut être facilement sauvegardée.