Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Système d’alarme anti-intrusion sans fil i-on30R

La centrale i-on30R, un système radio de 30 zones, offre une configuration sécurisée et simple via un navigateur web amélioré et est compatible avec toute la gamme de périphériques radio et de transmetteurs enfichables d’Eaton.

La centrale i-on30R peut accueillir d’autres modules d’extension pour porter le nombre total de zones à 60. Les installateurs peuvent disposer de 30 zones radio sur l’unité principal, par exemple, puis ajouter 30 autres zones radio avec des modules d’extension. Ils peuvent aussi disposer de 30 entrées radio embarquées et de 30 entrées filaires via des modules d’extension.

Eaton SecureConnect™ offre à la centrale i-on30R le confort, le contrôle et la performance d'un système résidentielle intelligent grâce à sa résistance aux cyberattaques leader sur le marché.

Système d’alarme anti-intrusion sans fil i-on30R
Certification tierce partie des produits
EN50131
Zones
30 extensible à 60
Utilisateurs
30

Vérification visuelle simplifiée

I-on30R est un système d’alarme qui intègre les caméras IP d'Eaton : les utilisateurs peuvent ainsi capturer plusieurs images dès le déclenchement d’un événement. Les images sont stockées dans la centrale d'alarme, qui les envoie par courrier électronique directement sur le mobile ou la tablette de l'utilisateur (une connexion internet est requise). En cas d'absence de connexion Internet, les images sont enregistrées automatiquement sur la carte micro-SD de la centrale.

Qualité certifiée

La technologie Radio Scantronic d'Eaton est reconnue internationalement depuis plus de 40 ans pour sa qualité, sa performance et son innovation. Par ailleurs, Eaton s'engage depuis toujours à soumettre ses produits à un programme intensif de tests et de vérifications par des laboratoires tiers parmi les plus rigoureux d'Europe.

Options de transmissions polyvalentes

Trois options de transmissions sont intégrées en standard : le courrier électronique, les notifications de l’application et la télésurveillance (en IP). La centrale i-on30R peut intégrer des modules de transmissions mobiles (GSM) ou de réseau téléphonique commuté (RTC) pour les transmissions vers la télésurveillance.

Restez connecté à ce qui compte vraiment

Conçus avec un niveau de cryptage leader sur le marché afin de lutter contre les cyber-attaques, la centrale i-on30R et les produits compatibles avec Eaton SecureConnect™ permettent aux clients d’avoir un meilleur contrôle de leur sécurité et la garantie d'une plus grande fiabilité. 

Vous venez de découvrir la sécurité intelligente ? Cliquez ici pour en savoir plus

Application utilisateur

L'application utilisateur Eaton SecureConnect™ est un système de gestion de sécurité intelligent qui assure la protection des personnes et des biens 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et partout dans le monde.

Des notifications sont envoyées directement sur le smartphone ou la tablette de l'utilisateur afin de l'avertir de l'activité de son système et lui permettre de commander celui-ci à distance et de recevoir en temps réel des images de l'événement à l’origine de l’alerte.

Cloud Installateur

Permettant la surveillance, le diagnostic et l'entretien à distance des systèmes d’alarme, le Cloud Installateur d’Eaton permet aux installateurs de réaliser des économies de temps et de coûts.

Il permet d'identifier à distance une défaillance quelconque en seulement quelques secondes sans devoir se rendre sur site. Testé par le Centre d'excellence en cybersécurité d'Eaton, toutes les données transmises au cloud sont cryptées.

Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858