Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

i-onG2SM - Centrale extensible Grade 2

Le système d’alarme anti-intrusion i-onG2SM est idéal pour les petites installations Grade 2 telles que les bâtiments de petite et moyenne taille. 

La centrale i-onG2SM dispose de 10 zones ZFS extensibles jusqu'à 50 zones, assurant une communication fiable et continue entre le système et les appareils. Toutes les fonctionnalités ayant été conçues pour vous offrir de réels avantages, tous les centrales i-onG2SM intègrent un bus performant, un système d’extension décimale et une localisation sonore des dispositifs du bus.

SecureConnect™ étant prêt à l'emploi, le système i-onG3LM offre une gestion intelligente de la sécurité et peut se configurer en toute simplicité à l’aide d’un navigateur web. Il est également compatible avec la gamme de périphériques radio et de transmetteurs enfichables Eaton.

i-onG2SM - Centrale extensible Grade 2
Zones
10 zones équilibrées extensibles à 50 zones
Nombre de périphériques bus
Jusqu'à 20
Utilisateurs
Jusqu'à 50

Identification des zones en toute simplicité

L'extension décimale permet d’augmenter les zones disponibles de 25 % par rapport à l'extension normale de 8 zones. L'identification des zones sur les extensions étant désormais beaucoup plus facile, les installateurs sont en mesure d'identifier immédiatement la zone du dispositif en question.

Facilité d’entretien

La localisation sonore des périphériques bus permettant aux installateurs de localiser un périphérique bus quelconque avec rapidité et facilité, les temps de maintenance et de dépannage peuvent ainsi être réduits.

Une technologie fiable

La qualité, la fiabilité et la résilience font partie intégrante des produits Scantronic d'Eaton. Avec des milliers de centrales déjà installées dans une multitude d'environnements, vous pouvez vous fier à nos produits où que vous soyez dans le monde.

Restez connecté à ce qui compte vraiment

SecureConnect est une solution anti-intrusion intelligente sécurisée assurant la protection des biens et des personnes.

Le système intelligent de gestion de la sécurité pour les habitations résidentielles et les bâtiments tertiaires permet la surveillance et le contrôle via une interface conviviale. Il offre une sécurité renforcée contre les menaces numériques.

Vous venez de découvrir la sécurité intelligente ? Cliquez ici pour en savoir plus

Application utilisateur

L'application utilisateur Eaton SecureConnect™ est un système de gestion de sécurité intelligent qui assure la protection des personnes et des biens 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et partout dans le monde.

Des notifications sont envoyées directement sur le smartphone ou la tablette de l'utilisateur afin de l'avertir de l'activité de son système et lui permettre de commander celui-ci à distance et de recevoir en temps réel des images de l'événement à l’origine de l’alerte.

Cloud Installateur

Permettant la surveillance, le diagnostic et l'entretien à distance des systèmes d’alarme, le Cloud Installateur d’Eaton permet aux installateurs de réaliser des économies de temps et de coûts.

Il permet d'identifier à distance une défaillance quelconque en seulement quelques secondes sans devoir se rendre sur site. Testé par le Centre d'excellence en cybersécurité d'Eaton, toutes les données transmises au cloud sont cryptées.

Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858