Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Détecteurs et capteurs de mouvement intérieur

Conçus pour une utilisation intérieure, les détecteurs de mouvement peuvent être fixés à plat sur un mur ou dans l’angle d’une pièce. Le détecteur de mouvement à infrarouge passif (IRP) peut détecter un mouvement de chaleur corporelle dans un rayon en éventail de 12 mètres. Des versions à tolérance pour animaux sont disponibles.

Combinant la technologie IRP à celle des hyperfréquences à bande K, les détecteurs Double Technologie sont recommandés dans les zones où les températures fluctuent (entrepôts, abris de jardin, garages, etc.), les zones directement exposées au soleil (vérandas, serres, etc.) et les zones avec des mouvements répétitifs (avec un ventilateur de plafond, par exemple).

Zone Filaire Supervisée
Valeurs de résistance ZFS ajustables
Test facile
Entrée de test pour l’activation des LED

Adapté aux animaux de compagnie

Les détecteurs de mouvement à tolérance pour animaux domestiques ne tiennent pas compte des mouvements à proximité du sol, et sont disponibles en sélectionnant l'option avec le suffixe PT. Ils conviennent aux animaux jusqu'à 25 kg.

Certification Grade 2 anti-intrusion

Certifiés grade 2, nos détecteurs Double Technologie sont conçus pour tenir à l'écart les intrus ayant une certaine connaissance du système, un ensemble d'outillage général et quelques équipements spécialisés.

Design à boîtier unique

Pour garantir l'homogénéité du design dans tout le bâtiment, notre gamme de détecteurs de mouvement se distingue par son design compact et esthétique.

Taux de fausses alertes extrêmement faible

En combinant des détecteurs infrarouges passifs et des détecteurs micro-ondes en bande K, la gamme de détecteurs Double Technologie d'Eaton permet de minimiser les fausses alertes.

Choisissez le détecteur de mouvement intérieur le mieux adapté à vos besoins

Gamme XCEL

  • Détection infrarouge
  • Plage de détection de 9 m
  • Longévité des batteries de 3 ans (2 x AA)
  • Disponible en versions à tolérance pour les animaux, avec ou sans fil

Gamme Dual Technology

  • Taux de fausses alertes extrêmement faible - Détection infrarouge (IRP) et micro-ondes en bande K à 24 GHz
  • Certifié Grade 2
  • Plage de détection ajustable de 12 m
  • Autonomie des piles de 2 ans (3x AA)
  • Valeurs de résistance ZFS ajustables
  • Disponible en versions à tolérance pour les animaux, avec ou sans fil
Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858