- Caméra haute définition 1080P
- Serveur web intégré
- Raccordement Wi-Fi ou Ethernet filaire
- Alimentation via Ethernet (PoE) ou alimentation secteur
- Infrarouge nocturne jusqu'à 8 mètres
- 15 images fournies
- Mise à niveau du micrologiciel
- WPS activé
Les caméras de sécurité fournissent une vérification visuelle et jouent un rôle dissuasif de première ligne contre les intrusions potentielles.
Les caméras intérieures (CAM-INT-00) et extérieures (CAM-EXT-00) Eaton constituent une solution idéale pour surveiller un bâtiment et sont entièrement compatibles avec les centrales Scantronic i-on de nouvelle génération.
Offrant une tranquillité d’esprit inégalee avec une résolution 1080 p Full HD, nos caméras permettent au propriétaire ou au gestionnaire du bâtiment de recevoir des images par e-mail en temps réel.
0 800 336 858