Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Adaptateurs IP pour systèmes d’intrusion

Établissant une liaison sans fil entre votre centrale d’alarme Scantronic i-on et votre routeur local, l’adaptateur sans fil Eaton offre un accès Internet à votre centrale. Ainsi, vous pouvez connecter vos systèmes Eaton SecureConnect à l'application Eaton SecureConnect et au Cloud en toute simplicité.

Configuration intelligente

Configuration simple via une interface web, accessible à partir d'un smartphone, d'une tablette ou d'un ordinateur portable.

Design discret

Se distinguant pas sa compacité, le module wifi est compatible avec toute la gamme de systèmes d'alarme Scantronic i-on d'Eaton.

Installation rapide 

La connexion sans fil supprime les besoins de câblage et permet ainsi de réduire considérablement le temps d'installation.

Connexion facile à Eaton SecureConnect™

En connectant un adaptateur Wifi Eaton à votre système, vous pouvez obtenir de la télésurveillance en IP, communiquer avec les caméras IP et contrôler votre système de sécurité grâce à l'application SecureConnect et au Cloud Eaton.
Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858