Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Contacts magnétiques de porte et de fenêtre

Les contacts radio pour porte/fenêtre se composent de deux éléments : le capteur (en général fixé sur le châssis de la porte/fenêtre) et l’aimant. L'ouverture de la porte ou de la fenêtre entraîne la séparation des deux dispositifs, ce qui déclenche le capteur.

Choisissez le contact le mieux adapté à vos besoins : le 734, ou le nouveau modèle DET-RDC, en plastique discret et élégant.

Fréquence Radio
868,6625 MHz
Batteries
CR2 3V lithium

Protection de l’entrée principal

La plupart des cambrioleurs pénétrent dans un bâtiment par la porte d'entrée - par effraction ou non. Pour pallier ce problème, les contacts de porte offrent une solution idéale : ils déclenchent une alarme et dissuadent ainsi tous les intrus potentiels dans leur tentative de vol ou de malveillance.

Émetteur multifonctionnel 734

Un émetteur multifonctionnel, le 734 peut être raccordé à un dispositif sans tension (contact de porte standard), comme un contact de porte affleurant ou un volet roulant, au sein d'installations où le détecteur est préférablement à l'abri des regards. Aucun raccordement n'est donc requis à la centrale.

Certification Grade 2 anti-intrusion

Certifiée grade 2, notre gamme complète de contacts de porte est conçue pour tenir à l'écart les intrus ayant une certaine connaissance du système, un ensemble d'outillage général et quelques équipements spécialisés.

Choisir le contact magnétique le mieux adapté à votre porte

734 - Contact de porte sans fil

  • Émetteur multifonctionnel
  • Certification indépendante selon EN50131 et INCERT
  • Longévité des batteries de 24 mois
  • Versions de couleur blanche (pour PVC) ou en bois (pour les châssis en bois)

DET-RDC - Contact de porte sans fil design

  • Conception compacte
  • Certification indépendante selon EN50131
  • Longévité des batteries de 3 ans
  • Versions de couleur blanche, marron, ou pour s’adapter aux châssis gris anthracite
Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858