Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Transmetteurs enfichables pour alarmes d’intrusion

Les transmetteurs enfichables Eaton permettent aux centrales d'alarme anti-intrusion Scantronic i-on d'envoyer des messages à un centre de télésurveillance (ARC) pour la surveillance professionnelle des alarmes ou bien directement à un utilisateur final à des fins d'autosurveillance, sous forme de SMS ou d'appels téléphoniques.

Conçus pour la gamme i-on et Menvier, ces transmetteurs enfichables multifonctions peuvent fournir des rapports ARC, des messages vocaux et des SMS sur tout le réseau RTC standard. 

Les données ARC sont disponibles en plusieurs formats, notamment le format rapide, ID de contact, et les niveaux SIA 1, 2 et 3. Les SMS sont envoyés à un maximum de quatre contacts avec une variété de messages d'état. Quant au transmetteur vocal i-SD02, il permet de transmettre des messages vocaux personnalisés à un maximum de quatre destinataires.

Un raccordement plus facile

D'un encombrement réduit, nos dernières gammes de transmetteurs enfichables RTC et GSM permettent d’être connectés aux centrales i-on en toute simplicité.

Options de transmissions polyvalentes

Diverses options de communication sont disponibles sur le réseau mobile (GSM) ou sur le réseau fixe (RTC). Des messages, sous forme d'appels vocaux ou de SMS, peuvent être envoyés.

Divers protocoles professionnels pris en charge

Pour la surveillance des alarmes en milieu professionnel, les protocoles de messages suivants sont pris en charge : Format rapide, ID de contact, et niveaux SIA 1, 2 et 3.

Choisissez le transmetteur enfichable le mieux adapté à votre système anti-intrusion

security-communicator-com-sd-pstn.jpg

COM-SD-PSTN - Transmetteur enfichable RTC permettant de transmettre des messages vocaux personnalisés à un maximum de quatre destinataires.

I-GSM02 - Transmetteur enfichable GSM, SMS & Compatibilité vocale avec les centrales i-onEX
security-communicator-com-sd-gsm.jpg

COM-SD-GSM - Transmetteur enfichable GSM permettant de transmettre des messages vocaux personnalisés à un maximum de quatre destinataires.

I-GSM03 - Transmetteur enfichable GSM pour ARC, SMS & Compatibilité vocale avec les centrales i-on Compact & i-on Style 
security-4g-communicator-product-image.jpg

COM-DATA-4G - Transmetteur enfichable avec accès au service SecureConnect™ d'Eaton, en utilisant les réseaux de téléphonie mobile LTE et GSM (4G et 2G).

I-DIG03 - Transmetteur enfichable RTC pour télésurveillance & compatible avec i-on Compact
Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858