Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Systèmes de sécurité et d’alarme anti-intrusion
Eaton SecureConnect™ - Application de gestion de système de sécurité connecté au cloud
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Eaton SecureConnect™ - Application de gestion de système de sécurité connecté au cloud

L’application SecureConnect™ Eaton est une solution intelligente permettant aux utilisateurs de contrôler leur système d’alarme 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, via Internet à partir d’une application conviviale disponible sur Android™ ou Apple® iOS™.

Testée et approuvée par le centre d'excellence en cybersécurité Eaton aux Etats-Unis,  l’application SecureConnect™ est conçue pour la cybersécurité : les utilisateurs sont ainsi protégés à la fois contre les menaces physiques et numériques.

SecureConnect™ est disponible pour les alarmes anti-intrusion  I-ON de seconde génération Scantronic Eaton - Compact, Style, I-ON30R et I-ON40H.

Tranquillité d’esprit en cas d’absence

Des notifications de l'activité du système sont envoyées en temps réel aux utilisateurs, qu'ils soient à domicile ou en déplacement afin de les informer sur les événements en cours.

Protection contre les menaces physiques et numériques

L'application cryptée Eaton est équipée d'un système de reconnaissance faciale et d'empreintes digitales. Elle a été rigoureusement testée et approuvée par le centre d’excellence cyber sécurité d'Eaton. Pour que les utilisateurs gardent le contrôle de leur système de sécurité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Confirmation immédiate d'un événement

En ajoutant une caméra de la gamme Eaton, il est possible d'enregistrer les événements en cours et de capturer des images. Fournir aux utilisateurs les informations importantes dont ils ont besoin pour analyser les incidents dans les meilleurs délais et pour être en mesure de prendre les décisions qui s'imposent au vu des images.

Adapté aux besoins de l'utilisateur

L'application peut être configurée en fonction des besoins de chacun. Les utilisateurs sont en mesure de programmer les notifications qu'ils souhaitent, de recevoir des alertes sur toutes les activités du système ou juste sur les événements liés aux alarmes. Les utilisateurs ont également la possibilité de gérer différents systèmes à partir d'une même application, et d'être interconnectés avec leur domicile ou leur bureau quelque soit leur position géographique dans le monde.

Voir SecureConnect™ en fonctionnement

Centrales et dispositifs compatibles avec SecureConnect™

Le Cloud Installateur Eaton SecureConnect™ est compatible avec i-on Centrales i-on Génération 2 aux multiples fonctions intégrées. Quelque soit le type de l’installation, le Cloud Installateur est toujours disponible.. Eaton recommande aux utilisateurs de SecureConnect™ d’acquérir des caméras afin de profiter de la vérification visuelle et des notifications de l’application.

Vous voulez en savoir plus sur les systèmes de sécurité connectés?

Les produits connectés sont de plus en plus répandus car les utilisateurs recherchent des niveaux de contrôle, de commodité et de confort accrus. Les systèmes de sécurité intelligents ou connectés SecureConnect™, permettent le contrôle et la commande des systèmes d'alarme à tout moment et en tout lieu.
Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858