Sélectionnez votre pays

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Sensea - ECS

L'Équipement de Contrôle et de signalisation Sensea.EC a été conçu spécifiquement pour les bâtiments de taille moyenne à importante nécessitant un système de Détection Incendie Adressable.
L'unité de gestion des alarmes intégrables (UGA de type1) permet de gérer l'évacuation d'un ou plusieurs bâtiments dans le cadre d'un équipement d'alarme de type1.
La Sensea.EC existe en version pré-équipée (Sensea 256.EC ou Snesea.256.EC.2MT) ou en version "sur mesure" à configurer en fonction des besoins. 

 
Sensea - ECS
Evacuation
Permet de gérer l'évacuation d'un ou plusieurs batiments
Les zones de sécurités
Permet la gestion de deux zones de sécurités
les points adressables
Permet la gestion de 128 ou 256 points adressables sur 2 boucles.

Caractéristiques

  • Dimensions : 482 x 400 x 232 mm
  • Carte principale et son écran tactile
  • Carte borniers
  • Carte de détection A3000 pour 2 lignes rebouclées ou 4 lignes ouvertes 
  • Kit simple alimentation avec indépendance fonctionelle pour les diffuseurs sonores (30 W sous 24 V) 
  • Batteries
  • UGA équipée d'une zone d'Alarme
  • Version NUG31510 / NUG31430 équipées d'une CMSI à 2 lignes à Manque de Tension (2MT)

Les configurations Sensea pré-équipées

ECS "prê à installer" permettant la gestion de 128 ou 256 points adressables sur 2 boucles selon version. La centrale est pré-équipée d'une UGA (1 Zone d'alarme) et d'un alimentation intégrée pour les Diffuseurs Sonores/Lumineux. Les versions avec CMSI permettent la mise en sécurité par 2 lignes à Manque de Tension. Les versions 256 points peuvent être étendues à 1024 points en ajoutant des cartes de détection A3000

Les configurations Sensea "à la carte"

Sensea boîtier 1 unité

8 emplacements borniers disponible

4 facettes disponibles

Sensea boîtier 3 unité

 17 emplacements borniers disponibles

 20 facettes disponibles

Détection Incendie

La gamme Sensea permet de détecter un départ d'incendie dans votre bâtiment. Différents détecteurs peuvent être associés a ce système de sécurité, tels que les détecteurs manuels, automatiques, optiques, thermiques ...

Mise en sécurité

Notre sytème de sécurité intègre la mise en sécurité. Ainsi la mise en sécurité des personnes et de votre bâtiments se fera de manière automatique.

Un système modulable

Grâce à notre gamme Sensea modulable votre système de sécurité sera entièrement adaptée aux besoins de votre bâtiment.
Comment acheter des produits Eaton